LM3404HV
- 電流容量1.0A MOSFET 内蔵
- 入力電圧範囲 . . . 6V~ 42V (LM3404)
- 入力電圧範囲 . . . 6V ~ 75V (LM3404HV)
- 全温度範囲で1.2A の出力電流
- サイクルごとの電流制限
- 位相補償回路不要
- 独立したPWM 調光と低消費電力シャットダウン
- 出力コンデンサ不要
- サーマル・シャットダウン保護
- SO-8 パッケージ、PSOP-8 パッケージ
LM3404/04HV は、高出力LED に定電流を供給するために開発されたモノリシックのスイッチング・レギュレータです。自動車用、 産業用、一般的な照明アプリケーションに最適な降圧型( バック)レギュレータでは、ハイサイドのスイッチにN チャネルMOSFET が 用いられ、その電流は最大1.5A (typ) に制限されています。ヒステリシス制御によるオン時間調整と外付けの抵抗を組み合わせ ることにより、コンバータの出力電圧を必要に応じて調整し、直列および直並列接続されたさまざまな数と種類のLEDアレイに定電 流を供給できます。また、パルス幅変調(PWM) によるLED 調光、破損/ 開放LED に対する保護、低消費電力シャットダウン およびサーマル・シャットダウンなどの機能を備えています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM3404/04HV 高出力LED 駆動用の1.0A 定電流降圧型レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2010年 2月 8日 | |
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
| ユーザー・ガイド | LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide | 2012年 1月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1585 LM3402 and LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation Board (jp) | 2007年 10月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3404FSTDIMEV — LM3404FSTDIMEV - 高速調光およびトゥルー・コンスタント LED 電流評価ボード
The LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board demonstrates the enhanced thermal performance, fast dimming and true constant (...)
LM3404MREVAL — LM3402 LM3404 ハイ・パワー PSOP-8 評価ボード
The LM3402/02HV and LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 0.5A (LM3402/02HV) or 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board (...)
LM3404 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。