ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

シリーズ DIM FET ドライバ搭載、定電流 LED ドライバ向け、N チャネル コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS92691-Q1 アクティブ 車載向け、レール ツー レールの電流センス アンプ搭載、マルチトポロジー LED ドライバ Multi-topology capabilities with integrated N-channel FET.

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Boost, Boost Controller, Buck-Boost, SEPIC Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 75 Vout (max) (V) 72 Vout (min) (V) 3 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, Boost Controller, Buck-Boost, SEPIC Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 75 Vout (max) (V) 72 Vout (min) (V) 3 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • VIN 範囲:4.5V~75V
  • ハイサイドの電流検出を調整可能
  • 2Ω、1A ピーク MOSFET ゲート・ドライバ
  • 入力低電圧および出力過電圧保護
  • PWM およびアナログ調光
  • サイクル単位の電流制限
  • スイッチング周波数をプログラム可能
  • ゼロ電流シャットダウンとサーマル・シャットダウン
  • LED 出力ステータス・フラグ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)
  • フォルト・ステータス・フラグおよびタイマ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)
  • VIN 範囲:4.5V~75V
  • ハイサイドの電流検出を調整可能
  • 2Ω、1A ピーク MOSFET ゲート・ドライバ
  • 入力低電圧および出力過電圧保護
  • PWM およびアナログ調光
  • サイクル単位の電流制限
  • スイッチング周波数をプログラム可能
  • ゼロ電流シャットダウンとサーマル・シャットダウン
  • LED 出力ステータス・フラグ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)
  • フォルト・ステータス・フラグおよびタイマ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)

LM3421 および LM3423 ファミリのデバイスは、LED ドライバ用の多用途な高電圧 N チャネル MOSFET コントローラです。降圧、昇圧、昇降圧、SEPIC のトポロジに簡単に構成できます。この柔軟性と、75V の入力電圧定格により、これらのコントローラは広範なアプリケーション・ファミリの LED 照明に理想的です。

ハイサイド電流検出電圧を調整できるため、最大限の効率で LED 電流を厳密にレギュレーションできます。LM3421 および LM3423 デバイスは、予測型オフ時間 (PRO) 制御を使用しています。PRO とは、ピーク電流モード制御と予測型オフ・タイマを組み合わせたものです。この制御方式により、本質的な入力電圧フィードフォワード補償が行われるとともに、ループ補償の設計が簡単になります。

LM3421 および LM3423 デバイスには、4.5V~75V の広い入力範囲で動作する高電圧のスタートアップ・レギュレータが内蔵されています。内部 PWM コントローラは、スイッチング周波数を最高 2MHz まで変更できるよう設計されているため、小型ソリューションを実現できます。

LM3421 および LM3423 ファミリのデバイスは、LED ドライバ用の多用途な高電圧 N チャネル MOSFET コントローラです。降圧、昇圧、昇降圧、SEPIC のトポロジに簡単に構成できます。この柔軟性と、75V の入力電圧定格により、これらのコントローラは広範なアプリケーション・ファミリの LED 照明に理想的です。

ハイサイド電流検出電圧を調整できるため、最大限の効率で LED 電流を厳密にレギュレーションできます。LM3421 および LM3423 デバイスは、予測型オフ時間 (PRO) 制御を使用しています。PRO とは、ピーク電流モード制御と予測型オフ・タイマを組み合わせたものです。この制御方式により、本質的な入力電圧フィードフォワード補償が行われるとともに、ループ補償の設計が簡単になります。

LM3421 および LM3423 デバイスには、4.5V~75V の広い入力範囲で動作する高電圧のスタートアップ・レギュレータが内蔵されています。内部 PWM コントローラは、スイッチング周波数を最高 2MHz まで変更できるよう設計されているため、小型ソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92691 アクティブ TPS92691 レール ツー レールの電流センス アンプ搭載、マルチトポロジー LED ドライバ This product is a multi-topology low-side NFET LED controller with rail-to-rail current sense capability.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM342x 定電流 LED ドライバ用 N チャネル・コントローラ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 5月 26日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Driving LEDs: topology matters PDF | HTML 2016年 2月 26日
アプリケーション・ノート AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
アプリケーション・ノート AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 10月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM3421 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAB4B.ZIP (132 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3421 TINA-TI Startup Reference Design

SNVMAS0.TSC (891 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3421 TINA-TI Steady Reference Design

SNVMAR9.TSC (895 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3421 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMAS1.ZIP (25 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ