データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
LM3423
- VIN 範囲:4.5V~75V
- ハイサイドの電流検出を調整可能
- 2Ω、1A ピーク MOSFET ゲート・ドライバ
- 入力低電圧および出力過電圧保護
- PWM およびアナログ調光
- サイクル単位の電流制限
- スイッチング周波数をプログラム可能
- ゼロ電流シャットダウンとサーマル・シャットダウン
- LED 出力ステータス・フラグ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)
- フォルト・ステータス・フラグおよびタイマ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)
LM3421 および LM3423 ファミリのデバイスは、LED ドライバ用の多用途な高電圧 N チャネル MOSFET コントローラです。降圧、昇圧、昇降圧、SEPIC のトポロジに簡単に構成できます。この柔軟性と、75V の入力電圧定格により、これらのコントローラは広範なアプリケーション・ファミリの LED 照明に理想的です。
ハイサイド電流検出電圧を調整できるため、最大限の効率で LED 電流を厳密にレギュレーションできます。LM3421 および LM3423 デバイスは、予測型オフ時間 (PRO) 制御を使用しています。PRO とは、ピーク電流モード制御と予測型オフ・タイマを組み合わせたものです。この制御方式により、本質的な入力電圧フィードフォワード補償が行われるとともに、ループ補償の設計が簡単になります。
LM3421 および LM3423 デバイスには、4.5V~75V の広い入力範囲で動作する高電圧のスタートアップ・レギュレータが内蔵されています。内部 PWM コントローラは、スイッチング周波数を最高 2MHz まで変更できるよう設計されているため、小型ソリューションを実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM342x 定電流 LED ドライバ用 N チャネル・コントローラ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2020年 5月 26日 |
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| 技術記事 | Driving LEDs: topology matters | PDF | HTML | 2016年 2月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Ambient Light Adaptive LED Driver User Guide | 2012年 1月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
LM3423 TINA-TI Startup Reference Design
SNVMAS4.TSC (803 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。