LM3423-Q1
- AEC Qualified for Automotive Applications
- Device Temperature Grade 1: −40°C ≤ TA ≤ 125°C (LM3421-Q1 and LM3423-Q1)
- Device Temperature Grade 0: −40°C ≤ TA ≤ 150°C (LM3421-Q0 and LM3423-Q0)
- VIN Range From 4.5 V to 75 V
- High-Side Adjustable Current Sense
- 2-Ω, 1-A Peak MOSFET Gate Driver
- Input Undervoltage and Output Overvoltage Protection
- PWM and Analog Dimming
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- Programmable Switching Frequency
- Zero Current Shutdown and Thermal Shutdown
- LED Output Status Flag (LM3423-Q1 and LM3423-Q0 Only)
- Fault Status Flag and Timer(LM3423-Q1 and LM3423-Q0 Only)
The LM3421-Q1 and LM3423-Q1 family of devices are versatile high voltage N-channel MOSFET controllers for LED drivers. They can be easily configured in buck, boost, buck-boost and SEPIC topologies. This flexibility, along with an input voltage rating of 75 V, makes the these controllers ideal for illuminating LEDs in a large family of applications.
Adjustable high-side current sense voltage allows for tight regulation of the LED current with the highest efficiency possible. The LM3421-Q1 and LM3423-Q1 devices use predictive off-time (PRO) control, which is a combination of peak current-mode control and a predictive off-timer. This method of control eases the design of loop compensation while providing inherent input voltage feed-forward compensation.
The LM3421-Q1 and LM3423-Q1 devices include a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 4.5 V to 75 V. The internal PWM controller is designed for adjustable switching frequencies of up to 2 MHz, thus enabling compact solutions.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM342x-Q1 N -Channel Controllers for Constant-Current LED Drivers データシート | PDF | HTML | 2019年 7月 30日 | ||
| ホワイト・ペーパー | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
| 技術記事 | Lighting the road ahead: LEDs in automotive front lighting | PDF | HTML | 2016年 9月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Ambient Light Adaptive LED Driver User Guide | 2012年 1月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。