この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM3485-Q1
The LM3485 is a high efficiency PFET switching regulator controller that can be used to quickly and easily develop a small, low cost, switching buck regulator for a wide range of applications. The hysteretic control architecture provides for simple design without any control loop stability concerns using a wide variety of external components. The PFET architecture also allows for low component count as well as ultra-low dropout, 100% duty cycle operation. Another benefit is high efficiency operation at light loads without an increase in output ripple.
Current limit protection is provided by measuring the voltage across the PFET’s RDS(ON), thus eliminating the need for a sense resistor. The cycle-by-cycle current limit can be adjusted with a single resistor, ensuring safe operation over a range of output currents.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM3485 Hysteretic PFET Buck Controller (jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2009年 9月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3485LED-EVAL — ヒステリシス PFET 降圧コントローラ
The LM3485 LED driver board is a buck regulator derived controlled current source designed to drive high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ Emitter at dissipations of 1W to 5W. The board can accept an input voltage ranging from 5V to 30V and can control the output current (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。