LM3676
- 16µA Typical Quiescent Current
- 600mA Maximum Load Capability
- 2MHz Typical PWM Fixed Switching Frequency
- Automatic PFM/PWM Mode Switching or Forced PWM Mode
- Available in Fixed Output Voltages and Adjustable Version
- 8-Lead Non-Pullback WSON Package
- Internal Synchronous Rectification for High Efficiency
- Internal Soft Start
- 0.01µA Typical Shutdown Current
- Operates From a Single Li-Ion Cell Battery
- Only Three Tiny Surface-Mount External Components Required (One Inductor, Two Ceramic Capacitors)
- Current Overload and Thermal Shutdown Protection
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM3676 step-down DC-DC converter is optimized for powering low voltage circuits from a single Li-Ion cell battery and input voltage rails from 2.9V to 5.5V. It provides up to 600mA load current, over the entire input voltage range. There are several different fixed voltage output options available as well as an adjustable output voltage version.
The LM3676 has a mode-control pin that allows the user to select continuous Pulse Width Modulation (PWM) mode over the complete load range or an intelligent PFM-PWM mode that changes modes depending on the load. PWM mode offers superior efficiency under high load conditions (>100mA) and the lowest output noise performance. In Auto mode, PFM-PWM, hysteretic PFM extends the battery life through reduction of the quiescent current to 16µA (typ.) during light loads and system standby.
The LM3676 is available in a 8-lead non-pullback WSON package in leaded (PB) and lead-free (NO PB) versions. A high switching frequency of 2 MHz (typ) allows use of tiny surface-mount components, an inductor and two ceramic capacitors.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM3676 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter with Mode Control データシート (Rev. C) | 2013年 5月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00162 — サラウンド・ビュー・システム、オートモーティブ・アプリケーション用
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (NGQ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。