LM43601
- レギュレーション時の静止電流: 33µA
- 軽負荷時でも高効率(DCMおよびPFM時)
- EN55022/CISPR 22 EMI標準に準拠
- 同期整流器内蔵
- 可変周波数範囲:200 kHz~2.2 MHz(デフォルト:500 kHz)
- 外部クロックへの周波数同期
- 内部補償
- 各種コンデンサ(セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ)のほとんどの組み合わせで安定動作
- パワー・グッド・フラグ出力
- プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
- 内部ソフト・スタート: 4.1ms
- 外部コンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
- 出力電圧トラッキング制御機能
- 高精度のイネーブルによるシステム UVLO 設定
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH® Power Designerにより、LM43601を使用するカスタム設計を作成
LM43601レギュレータは、使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5V~36V (過渡42V)の範囲の入力電圧から、最大1Aの負荷電流を駆動できます。LM43601は、優れた効率、高い出力精度、低いドロップアウト電圧を、非常に小さなソリューション・サイズで実現します。広範な製品ファミリには、0.5A、2A、3Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。オプション機能として、プログラム可能なスイッチング周波数、同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート、トラッキングなどの機能があり、広範なアプリケーション向けの柔軟で使いやすいプラットフォームとなります。不連続導通および自動周波数変調によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは必要な外付け部品がわずかで、単純で最適なPCBレイアウトに適したピン配置です。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM43601デバイスは、16リード、リード・ピッチ0.65mmのHTSSOP (PWP)パッケージ(6.6mm×5.1mm×1.2mm)で供給されます。このデバイスは、LM46000、LM46001、LM46002、LM43600、LM43602、LM43603とピン互換です。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM43601PWPEVM — LM43601PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
The LM43601PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43601PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 1A.
LM43601 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
LM43601 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
TIDA-00885 — 降圧コンバータからの電力供給で動作する 9.8GHz RF 高性能シンセサイザのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。