LM48560
- Class H Topology
- Integrated Boost Converter
- Bridge-Tied Load (BTL) Output
- Selectable Differential Inputs
- Selectable Control Interfaces
- (Hardware or Software mode)
- I2C Programmable ALC
- Low Supply Current
- Minimum External Components
- Micro-Power Shutdown
- Available in Space-Saving DSBGA Package
- Key Specifications:
- Output Voltage at VDD = 3.6 V,
RL = 1.5 µF + 10 Ω, THD+N ≤ 1%- 30 VP-P (Typical)
- Quiescent Power Supply Current
at 3.6 V (ALC Enabled)- 4 mA (Typical)
- Power Dissipation at 25 VP–P, 1 W (Typical)
- Shutdown Current, 0.1 µA (Typical)
- Output Voltage at VDD = 3.6 V,
The LM48560 device is a high voltage, high efficiency, Class H driver for ceramic speakers and piezo actuators. The LM48560 devices Class H architecture offers significant power savings compared to traditional Class AB amplifiers. The device provides 30 VPP output drive while consuming just 4 mA of quiescent current from a 3.6 V supply.
The LM48560 device features TIs unique automatic level control (ALC) that provides output limiter functionality. The LM48560 device features two fully differential inputs with separate gain settings, and a selectable control interface. In software control mode, the gain control and device modes are configured through the I2C interface. In hardware control mode, the gain and input mux are configured through a pair of logic inputs.
The LM48560 device has a low power shutdown mode that reduces quiescent current consumption to 0.1 µA. The LM48560 device is available in an ultra-small 16-bump DSBGA package (1.97 mm × 1.97 mm).
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM48560 Boomer™ Audio Power Amplifier Series High Voltage Class H Ceramic Speaker Driver With Automatic Level Control データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 12月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM48560TLEVAL — 高電圧、Class-H セラミック・スピーカ・ドライバ、自動レベル制御付
The LM48560TLEVAL provides an evaluation platform for the LM48560. The LM48560 is a high voltage, high efficiency, Class H driverfor ceramic speakers and piezo actuators. The LM48560's Class H architecture offers significant power savings compared to traditional Class AB amplifiers. The device (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZR) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。