ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5163-Q1

アクティブ

車載対応、超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、0.5A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Switch current limit (typ) (A) 0.5 Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (min) (kHz) 75 Switching frequency (max) (kHz) 1000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 10.5 Duty cycle (max) (%) 99 Type Converter
Rating Automotive Topology Buck Switch current limit (typ) (A) 0.5 Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (min) (kHz) 75 Switching frequency (max) (kHz) 1000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 10.5 Duty cycle (max) (%) 99 Type Converter
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 信頼性が高く堅牢なアプリケーション向けに設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~100V
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 超低 EMI 要件に合わせて最適化
  • スケーラブルな車載用電源に好適
    • 最小オンおよびオフ時間がわずか 50ns
    • 最大 1MHz まで可変のスイッチング周波数
    • ダイオード エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 無負荷時の入力静止電流:10.5µA
    • シャットダウン時静止電流:3µA
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 0.725Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.34Ω NFET 同期整流器を内蔵し、外付けのショットキー ダイオードが不要
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス レギュレータとブート ダイオードを内蔵
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム レギュレータ設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 信頼性が高く堅牢なアプリケーション向けに設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~100V
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 超低 EMI 要件に合わせて最適化
  • スケーラブルな車載用電源に好適
    • 最小オンおよびオフ時間がわずか 50ns
    • 最大 1MHz まで可変のスイッチング周波数
    • ダイオード エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 無負荷時の入力静止電流:10.5µA
    • シャットダウン時静止電流:3µA
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 0.725Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.34Ω NFET 同期整流器を内蔵し、外付けのショットキー ダイオードが不要
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス レギュレータとブート ダイオードを内蔵
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム レギュレータ設計を作成

LM5163-Q1 同期整流式降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品は最小限です。制御可能な最短のオン時間は50nsで、大きな降圧率を使用できるため、48V公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5163-Q1 は、最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要な場合は 100% に近いデューティ サイクルを実現できるため、高性能 48V バッテリ車載用アプリケーションや MHEV/EV システムに最適な選択肢です。

ハイサイドおよびローサイド パワー MOSFET を内蔵した LM5163-Q1 は、最大 0.5A の出力電流を供給できます。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM5163-Q1 の追加機能には、軽負荷時の効率を上げるための超低 IQ とダイオード エミュレーション モード動作、革新的なピークおよびバレー過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動回復機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。オープン ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視を行えます。

LM5163-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定を取得済みであり、8 ピンの SO PowerPAD™ パッケージで供給されます。このデバイスのピン ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔を確保できます。

LM5163-Q1 同期整流式降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品は最小限です。制御可能な最短のオン時間は50nsで、大きな降圧率を使用できるため、48V公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5163-Q1 は、最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要な場合は 100% に近いデューティ サイクルを実現できるため、高性能 48V バッテリ車載用アプリケーションや MHEV/EV システムに最適な選択肢です。

ハイサイドおよびローサイド パワー MOSFET を内蔵した LM5163-Q1 は、最大 0.5A の出力電流を供給できます。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM5163-Q1 の追加機能には、軽負荷時の効率を上げるための超低 IQ とダイオード エミュレーション モード動作、革新的なピークおよびバレー過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動回復機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。オープン ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視を行えます。

LM5163-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定を取得済みであり、8 ピンの SO PowerPAD™ パッケージで供給されます。このデバイスのピン ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔を確保できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM5163H-Q1 アクティブ 車載対応、超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、高温対応、0.5A、同期整流降圧 DC/DC コンバータ Identical device with extended high temperature operation.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5168-Q1 アクティブ 車載対応、Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ Pin-to-pin compatable device with 120-VIN, 300-mA and fly-buck capability.
LM5169-Q1 アクティブ 車載対応、Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ Pin-to-pin compatible device with wider 120-VIN, 300-mA and fly-buck capability.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5163-Q1 100V 入力、 0.5A 、超低 IQ の同期整流降圧 DC/DC コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 23日
技術記事 MHEVs: Optimizing the automotive powertrain for efficiency and cost PDF | HTML 2021年 5月 24日
機能安全情報 LM5163-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 8日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
アプリケーション・ノート DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications 2019年 2月 20日
アプリケーション概要 IC Package Features Lead to Higher Reliability in Automotive Systems 2019年 2月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5164-Q1EVM — 同期整流降圧コンバータ評価基板

LM5164-Q1 評価基板 (EVM) は、300kHz 同期整流降圧コンバータ LM5164-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LM5164-Q1EVM は非常に低い静止電流で動作し、最小の外付け部品点数で非常に優れた効率を実現します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5163-Q1 PSPICE TRANS MODEL

SNVMBS8.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5163-Q1 TINA-TI Transient Model

SNVMBV2.TSC (631 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

LM5163-LM5164DESIGN-CALC — LM5163 と LM5164 コンバータ クイックスタート デザイン ツール

LM5163 と LM5164 のクイックスタート デザイン ツールへようこそ。このスタンドアロン ツールは、低静止電流 (IQ) の同期整流降圧 DC/DC レギュレータである LM5163 と LM5164 をベースとする DC/DC 降圧コンバータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ