ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM5164-Q1

アクティブ

超低静止電流(IQ)、6V ~ 100V 入力、1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 信頼性が高く堅牢なアプリケーション向けに設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~100V
    • 接合部温度範囲:–40°C ~ +150°C
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 超低 EMI 要件に合わせて最適化
  • スケーラブルな車載用電源向けに設計
    • 最小オンおよびオフ時間がわずか 50ns
    • 最大 1MHz まで可変のスイッチング周波数
    • ダイオード エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 無負荷時の入力静止電流:10.5µA
    • シャットダウン時静止電流:3µA
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 0.725Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.34Ω NFET 同期整流器を内蔵し、外付けのショットキー ダイオードが不要
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス レギュレータとブート ダイオードを内蔵
  • WEBENCH Power Designer により、LM5164-Q1 を使用するカスタム レギュレータ設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 信頼性が高く堅牢なアプリケーション向けに設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~100V
    • 接合部温度範囲:–40°C ~ +150°C
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 超低 EMI 要件に合わせて最適化
  • スケーラブルな車載用電源向けに設計
    • 最小オンおよびオフ時間がわずか 50ns
    • 最大 1MHz まで可変のスイッチング周波数
    • ダイオード エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 無負荷時の入力静止電流:10.5µA
    • シャットダウン時静止電流:3µA
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 0.725Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.34Ω NFET 同期整流器を内蔵し、外付けのショットキー ダイオードが不要
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス レギュレータとブート ダイオードを内蔵
  • WEBENCH Power Designer により、LM5164-Q1 を使用するカスタム レギュレータ設計を作成

LM5164-Q1 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。制御可能な最短のオン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計のコストを下げることができます。LM5164-Q1 は、最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要な場合は 100% に近いデューティ サイクルを実現できるため、高性能 48V バッテリ車載用アプリケーションや MHEV/EV システムに最適な選択肢です。

ハイサイドおよびローサイド パワー MOSFET を内蔵した LM5164-Q1 は、最大 1A の出力電流を供給できます。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM5164-Q1 の追加機能には、軽負荷時の効率を上げるための超低 IQ とダイオード エミュレーション モード動作、優れたピークおよびバレー過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動回復機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。オープン ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視を行えます。

LM5164-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みであり、8 ピンの SO PowerPAD™ の IC パッケージで供給されます。このデバイスのピン ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔を確保できます。

LM5164-Q1 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。制御可能な最短のオン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計のコストを下げることができます。LM5164-Q1 は、最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要な場合は 100% に近いデューティ サイクルを実現できるため、高性能 48V バッテリ車載用アプリケーションや MHEV/EV システムに最適な選択肢です。

ハイサイドおよびローサイド パワー MOSFET を内蔵した LM5164-Q1 は、最大 1A の出力電流を供給できます。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM5164-Q1 の追加機能には、軽負荷時の効率を上げるための超低 IQ とダイオード エミュレーション モード動作、優れたピークおよびバレー過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動回復機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。オープン ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視を行えます。

LM5164-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みであり、8 ピンの SO PowerPAD™ の IC パッケージで供給されます。このデバイスのピン ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔を確保できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5013-Q1 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、3.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ 100-VIN with higher current limit 3.5-A and non-synchronous rectification.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38010-Q1 アクティブ 車載、4.2V ~ 80V、1A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧コンバータ Lower input voltage, higher switching frequency, spread spectrum and SIMPLE SWITCHER® design

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5164-Q1 100V 入力、 1A 、超低 IQ の同期整流降圧 DC/DC コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 12日
証明書 LM5164-Q1EVM-041 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2021年 3月 3日
機能安全情報 LM5164-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 1月 8日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
アプリケーション・ノート DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications 2019年 2月 20日
アプリケーション概要 IC Package Features Lead to Higher Reliability in Automotive Systems 2019年 2月 20日
技術記事 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5164-Q1EVM — 同期整流降圧コンバータ評価基板

LM5164-Q1 評価基板 (EVM) は、300kHz 同期整流降圧コンバータ LM5164-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LM5164-Q1EVM は非常に低い静止電流で動作し、最小の外付け部品点数で非常に優れた効率を実現します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

PLC010935BP — PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン

PLC010935BP ブースタパック プラグイン モジュールは、TIDA-010935 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。  このブースタパック プラグイン モジュールを、80MHz で動作する Arm® Cortex®-M0+ マイコン向けの MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、UART から PLC への変換を行う THVD8000 や THS6222 ライン ドライバを使用する電力線通信 (PLC) を実現できます。  THS6222 デバイスの歪み特性と出力駆動能力、THVD8000 のオン / オフ キーイング変調、Arm (...)

シミュレーション・モデル

LM5164-Q1 PSpice Transient Model

SNVMBO8.ZIP (116 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5164-Q1 TINA-TI Spice Transient Model

SNVMBV5.TSC (629 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5164-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBP2.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5163-LM5164DESIGN-CALC — LM5163 と LM5164 コンバータ クイックスタート デザイン ツール

LM5163 と LM5164 のクイックスタート デザイン ツールへようこそ。このスタンドアロン ツールは、低静止電流 (IQ) の同期整流降圧 DC/DC レギュレータである LM5163 と LM5164 をベースとする DC/DC 降圧コンバータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

DRV3255-Q1-DATA-SHEET DRV3255-Q1 full data sheet

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DRV3255-Q1-EVM-DESIGN DRV3255-Q1 evaluation module restriction

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DRV3255-Q1-SAFETY-DOCS DRV3255-Q1 safety documentation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian