データシート
LM6154
特記のない限り、VS = 5V (typ) にて適用。
- フルスイングの入力同相電圧範囲 - 0.25V ~+ 5.25V
- フルスイングの出力振幅0.01V ~ 4.99V
- 広利得帯域幅積75 MHz @ 100 kHz
- スルーレート
- 小信号 . . . 5V/μs
- 大信号 . . . 45V/µs
- 低消費電流 . . . 1.4mA/ アンプ
- 広電源電圧範囲 . . . 2.7V ~ 24V
- 高速セトリング・タイム . . . 1.1µs (2V ステップ、0.01%)
- PSRR . . . 91dB
- CMRR . . . 84dB
特許申請中の新回路技術を採用したLM6152/LM6154 は、従来低電源電圧や低消費電力という条件の制約のために妥協を 余儀なくされていたアプリケーションに新たな性能向上をもたらすデバイスです。 わずか1.4mA/Amp の電源電流で75MHz の帯 域幅を実現するこのデバイスは、ハイパワー・デバイスではバッテリを消耗するため受け入れられなかったような、新しいポータブル・ アプリケーションをサポートします。 このデバイスのスルーレートは差動入力電圧を増やすことで増加します。 したがって、大きい信 号振幅を維持している間、容量性負荷を扱うことができます。
同相電圧範囲はフルスイングの入力電圧範囲よりも広く、過入力に対するマージンがあります。 フルスイング出力振幅能力は、出力 で最大のダイナミック・レンジを得ることができます。 これは、低電源電圧動作時に特に重要です。
LM6152/LM6154 は2.7V から24Vを超える広い電源電圧範囲で動作し、広帯域幅が必要な高速計測機器等のバッテリ動作シ ステムに最適です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM6152/LM6154 ( デュアル) / LM6154 ( クワッド)75MHz 入出力フルスイングオペアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2006年 2月 6日 | |
| 技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点