LM6171
- 特に記述のない限り標準値
- 使いやすい電圧帰還トポロジ
- 非常に高いスルーレート:3600V/µs
- 幅広いユニティ ゲイン帯域幅積:76MHz
- AV = +2 での -3dB 周波数:75MHz
- 低い消費電流:2.5mA
- 高い CMRR:110dB
- 高いオープン・ループ・ゲイン:90dB
- ±15V および ±5V での動作が規定済み
LM6171 はユニティ ゲインで安定している高速電圧帰還型アンプです。LM6171 は、わずか 2.5mA の消費電流で 3600V/µs の高スルーレートと 100MHz のユニティ ゲイン帯域幅を提供します。LM6171 は、高速の信号処理やビデオ アプリケーションに威力を発揮する優れた AC/DC 性能を持っています。
±15V 電源の採用により、大きな信号スイングが可能で、ダイナミック レンジと信号対雑音比 (SNR) が向上します。LM6171 は、高出力電流ドライブ、低スプリアスフリー ダイナミック レンジ (SFDR)、全高調波歪み (THD) を特長としており、A/D コンバータ (ADC) および D/A コンバータ (DAC) システムに非常に適しています。LM6171 は、携帯機器のアプリケーション用の ±5V での動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM6171 高速、低消費電力、低歪み、電圧帰還型アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点