ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM62435-Q1

アクティブ

車載対応、3V ~ 36V、3.5A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM63635-Q1 アクティブ 車載、スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータ Available in wettable flank WSON package

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RJR) 14 14 mm² 4 x 3.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • Hotrod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
    • 軽負荷時の FPWM 定周波数モードをピンで選択可能
  • 車載向け
    • 42V の車載用負荷ダンプに対応
    • 総出力レギュレーション精度:±1%
    • VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能、5V および 3.3V 固定出力電圧品も提供
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • スケーラブル電源に好適
    • 次の製品とピン互換:
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • Hotrod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
    • 軽負荷時の FPWM 定周波数モードをピンで選択可能
  • 車載向け
    • 42V の車載用負荷ダンプに対応
    • 総出力レギュレーション精度:±1%
    • VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能、5V および 3.3V 固定出力電圧品も提供
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • スケーラブル電源に好適
    • 次の製品とピン互換:

LM62435-Q1 は、車載用に特化した高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 3.5A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、継続時間 400ms の負荷ダンプに対応できます。LM62435-Q1 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM62435-Q1 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

LM62435-Q1 は、車載用に特化した高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 3.5A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、継続時間 400ms の負荷ダンプに対応できます。LM62435-Q1 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM62435-Q1 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM62435-Q1 車載用 3V~36V、3.5A、低 EMI の同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 20日
アプリケーション・ノート How to Migrate Between LM614xx and LM624xx Product Families PDF | HTML 2021年 11月 1日
機能安全情報 LM62435-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 4月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJR) 14 Ultra Librarian