ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM63635C-Q1

アクティブ

車載、3.5V ~ 36V、3.25A、降圧型電圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.25 Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.25 Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 車載用システムの要件をサポート
    • 入力電圧範囲:3.5V ~ 36V
    • 短い最小オン時間:50ns
    • 優れた EMI 性能
    • 疑似ランダム拡散スペクトラム
    • CISPR 25 と互換
    • 低い動作時静止電流:23µA
    • 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
  • 最小の外付け部品点数で高い設計フレキシビリティを実現
    • 固定 VOUT:3.3V または 5V
    • 固定スイッチング周波数:400kHz または 2.1MHz
    • 最大 3.25A の出力電流
  • 小型デザイン サイズ
    • 最小サイズ:14mm × 14mm の WSON パッケージで 3.25A、2.2MHz
    • 外付け部品点数が少ない高集積設計
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 車載用システムの要件をサポート
    • 入力電圧範囲:3.5V ~ 36V
    • 短い最小オン時間:50ns
    • 優れた EMI 性能
    • 疑似ランダム拡散スペクトラム
    • CISPR 25 と互換
    • 低い動作時静止電流:23µA
    • 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
  • 最小の外付け部品点数で高い設計フレキシビリティを実現
    • 固定 VOUT:3.3V または 5V
    • 固定スイッチング周波数:400kHz または 2.1MHz
    • 最大 3.25A の出力電流
  • 小型デザイン サイズ
    • 最小サイズ:14mm × 14mm の WSON パッケージで 3.25A、2.2MHz
    • 外付け部品点数が少ない高集積設計

LM63635C-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM63635C-Q1 は最大 3.25A の負荷電流を最大 36V の入力から駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM63635C-Q1 は、WSON 12 ピン パワー パッケージで供給されます。

LM63635C-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM63635C-Q1 は最大 3.25A の負荷電流を最大 36V の入力から駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM63635C-Q1 は、WSON 12 ピン パワー パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM63635C-Q1 3.5V~36V、3.25A の車載用降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 30日
機能安全情報 LM63635C-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM63635DNEVM — LM63635DN スペクトラム拡機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータの評価基板

LM63635DNEVM 評価基板 (EVM) は、降圧レギュレータである LM636x5CAQDRRQ1 の動作と性能の評価に役立ちます。LM636x5CAQDRRQ1 は使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリに属しており、3.5V ~ 36V の入力電圧を受け入れ、最大 3.5A の負荷電流を供給できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian