ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM644A2-Q1

アクティブ

車載、上面露出パッド採用、36V、12A、低静止電流 (Iq)、デュアル出力、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Thermally-enhanced packaging (TEP), Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Thermally-enhanced packaging (TEP), Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN-FCRLF (VBG) 24 20 mm² 5 x 4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
    • 最大 150℃の接合部温度で動作
    • 熱特性強化型パッケージは上面と底面に露出サーマル パッドを備え、両面冷却が可能
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 設計
    • グランドとのクリアランスが 1mm を超える対称入力電圧ピン
    • ピン選択可能なスペクトラム拡散オプション
    • ピン選択可能な FPWM または自動モード動作
    • ウェッタブル フランク付き拡張 HotRod™ QFN (25) パッケージ
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • CISPR 25 Class 5 EMI 要件に準拠
  • シングルとデュアルの出力機能
    • 広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V 出力または可変出力 (0.8V~20V)
    • ヒステリシス付きのヒカップ モード過電流保護およびサーマル シャットダウン保護機能
    • 高精度 ENABLE および PGOOD 機能
    • 50ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
    • 80ns の tOFF(min) により低ドロップアウトを実現
  • 多用途なデュアル出力動作
    • シャットダウン モード電流:0.5µA (代表値)
    • 無負荷時のスタンバイ電流:9µA (代表値)
    • 内蔵補償と 3ms ソフト スタート
    • 独立した高精度 ENABLE および PGOOD
  • 適応可能な単一出力動作
    • 8A 負荷、単一出力、VIN = 12V、VOUT = 5V で 95% を超える効率
    • 外部補償と可変ソフト スタート
    • PGOOD、SYNCIN、SYNCOUT の機能
  • LMQ644A2-Q1 とピン互換
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
    • 最大 150℃の接合部温度で動作
    • 熱特性強化型パッケージは上面と底面に露出サーマル パッドを備え、両面冷却が可能
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 設計
    • グランドとのクリアランスが 1mm を超える対称入力電圧ピン
    • ピン選択可能なスペクトラム拡散オプション
    • ピン選択可能な FPWM または自動モード動作
    • ウェッタブル フランク付き拡張 HotRod™ QFN (25) パッケージ
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • CISPR 25 Class 5 EMI 要件に準拠
  • シングルとデュアルの出力機能
    • 広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V 出力または可変出力 (0.8V~20V)
    • ヒステリシス付きのヒカップ モード過電流保護およびサーマル シャットダウン保護機能
    • 高精度 ENABLE および PGOOD 機能
    • 50ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
    • 80ns の tOFF(min) により低ドロップアウトを実現
  • 多用途なデュアル出力動作
    • シャットダウン モード電流:0.5µA (代表値)
    • 無負荷時のスタンバイ電流:9µA (代表値)
    • 内蔵補償と 3ms ソフト スタート
    • 独立した高精度 ENABLE および PGOOD
  • 適応可能な単一出力動作
    • 8A 負荷、単一出力、VIN = 12V、VOUT = 5V で 95% を超える効率
    • 外部補償と可変ソフト スタート
    • PGOOD、SYNCIN、SYNCOUT の機能
  • LMQ644A2-Q1 とピン互換

LM644A2-Q1 は、大電流の単一出力またはデュアル出力に対応する 36V 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、インターリーブされたスタック可能な電流モード制御アーキテクチャを使用しているので、ループ補償が簡単であり、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションが可能です。出力クロックによって正確な電流共有を行い、最大 36A の電流について最大 6 相をサポートできます。最小オン時間 50ns のハイサイド スイッチは、大きい降圧率に対応でき、12V、24V または 車載用入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの複雑度と設計コストを下げることができます。

LM644A2-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの最適化された拡張 HotRod QFN パッケージに拡散スペクトラムを搭載し、EMI を最小限に抑えるために低インダクタンスの入力バイパス構成を採用しています。デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS) 周波数ホッピングは ±10% (標準値) に設定されており、三角波と疑似ランダム変調の組み合わせにより、放射を大幅に低減します。BIAS ピンを使用すると、LM644A2-Q1 はコンバータの出力からデバイスに電力を供給することで損失を節約でき、無負荷時の静止電流は 9µA となり、バッテリ駆動システムの動作時間を延長できます。LM644A2-Q1 は、複数のデバイスをスタックする場合でも、軽負荷動作時に高効率を維持し、負荷範囲全体にわたって高効率を実現できます。

LM644A2-Q1 は、大電流の単一出力またはデュアル出力に対応する 36V 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、インターリーブされたスタック可能な電流モード制御アーキテクチャを使用しているので、ループ補償が簡単であり、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションが可能です。出力クロックによって正確な電流共有を行い、最大 36A の電流について最大 6 相をサポートできます。最小オン時間 50ns のハイサイド スイッチは、大きい降圧率に対応でき、12V、24V または 車載用入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの複雑度と設計コストを下げることができます。

LM644A2-Q1 は、ウェッタブル フランク付きの最適化された拡張 HotRod QFN パッケージに拡散スペクトラムを搭載し、EMI を最小限に抑えるために低インダクタンスの入力バイパス構成を採用しています。デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS) 周波数ホッピングは ±10% (標準値) に設定されており、三角波と疑似ランダム変調の組み合わせにより、放射を大幅に低減します。BIAS ピンを使用すると、LM644A2-Q1 はコンバータの出力からデバイスに電力を供給することで損失を節約でき、無負荷時の静止電流は 9µA となり、バッテリ駆動システムの動作時間を延長できます。LM644A2-Q1 は、複数のデバイスをスタックする場合でも、軽負荷動作時に高効率を維持し、負荷範囲全体にわたって高効率を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM644A2-Q1 3V〜36V、低 IQ 、デュアル 6A、 車載用、 マルチフェーズ スタッカブル、降圧コンバータ、 両面冷却対応熱特性強化型パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 26日
機能安全情報 LM644xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 11月 19日
証明書 LM644A2QEVM-S2100T EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM644A2QEVM-S2100T — LM644A2-Q1 評価基板

LM644A2QEVM-S2100T は、複数のパワー MOSFET を内蔵したデュアル降圧 DC/DC コンバータである LM644A2-Q1 の機能と性能を提示します。この評価基板は、2 相インターリーブ構成で、単一の 12A 出力を供給します。出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗を使用して調整可能にすることもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (VBG) 24 Ultra Librarian