ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM76002-Q1

アクティブ

3.5V ~ 60V、3.5A/2.5A 同期整流電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 同期整流器内蔵
  • 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
  • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
  • レギュレーション時の静止電流:15µA
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 65ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 95ns (標準値)
  • システム・レベルの特長
    • 外部クロックへの同期
    • パワー・グッド・フラグ
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
  • FPWM 動作をピンで選択可能
  • 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
  • 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
  • 保護機能
    • サイクル単位の電流制限
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • LM76002-Q1η/LM76003-Q1 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 同期整流器内蔵
  • 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
  • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
  • レギュレーション時の静止電流:15µA
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 65ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 95ns (標準値)
  • システム・レベルの特長
    • 外部クロックへの同期
    • パワー・グッド・フラグ
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
  • FPWM 動作をピンで選択可能
  • 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
  • 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
  • 保護機能
    • サイクル単位の電流制限
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • LM76002-Q1η/LM76003-Q1 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成

LM76002-Q1/LM76003-Q1 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002-Q1) または 3.5 A (LM76003-Q1) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002-Q1/LM76003-Q1 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR25) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002-Q1/LM76003-Q1 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

LM76002-Q1/LM76003-Q1 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002-Q1) または 3.5 A (LM76003-Q1) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002-Q1/LM76003-Q1 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR25) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002-Q1/LM76003-Q1 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38020-Q1 アクティブ 自動車用、4.2V ~ 80V、2A の同期整流降圧コンバータを採用、SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ Higher input voltage range, spread spectrum for reduced EMI

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM7600x-Q1 3.5V~60V、2.5A/3.5A 同期整流 降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 4月 29日
技術記事 Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle PDF | HTML 2020年 7月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM76002EVM-500K — LM76002 3.5V ~ 60V、2.5A 同期整流降圧コンバータ、評価基板

LM76002EVM-500K 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM76002 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V の出力で 2.5A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM76002 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBE8A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM76002 Unencrypted Pspice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)

SNVMBF0A.ZIP (9 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian