LMC6036
- 特に記述のない限り標準値
- DSBGA パッケージの LMC6035
- 2.7V、3V、5V、15V の性能を仕様規定
- 2kΩ および 600Ω 負荷について動作を規定
- 広い動作範囲:2.0V~15.5V
- 超低入力電流:20fA
- レール ツー レールの出力スイング
- 600Ω 時:2.7V で各レールから 200mV
- 100kΩ 時:2.7V で各レールから 5mV
- 高い電圧ゲイン:126 dB
- 広い入力同相電圧範囲
- -0.1V~+2.3V (VS = 2.7V 時)
- 低歪:10kHz 時に 0.01%
- LMC6035 デュアル LMC6036 クワッド
- DSBGA の考慮事項については、AN-1112 (文書番号 SNVA009) を参照してください。
- AEC-Q100 グレード 3 認証済み (LMC6035-Q1)
LMC6035 と LMC6036 (LMC603x) は、600Ω 負荷でのレール ツー レール出力スイングに対応できる安価な低電圧オペアンプです。LMC6035 は超小型 SMD パッケージ技術を使用したチップ サイズ パッケージ (8 バンプ DSBGA) で供給されます。どちらのデバイスも単一電源動作が可能であり、2.7V、3V、5V、15V の電源電圧で仕様が規定されています。2.7V の電源電圧は、直列に接続された 3 つの NiCd または NiMH バッテリの寿命電圧 (0.9V/セル) に対応しているため、LMC603x は携帯型および充電式システムに最適です。また、これらのデバイスは、仕様で規定された 2.7V よりも低い電源電圧でも正常に動作しますが、その場合、仕様よりも多少性能が劣化します。この挙動により、2.7V よりも大幅に小さい電圧でも適切に動作する安全領域が得られます。入力電流が非常に小さいこれらのデバイスは低消費電力アクティブ フィルタ アプリケーションに最適です。小さな入力バイアス電流により、より高い値の抵抗とより小さい値のコンデンサが使えるためです。また、優れた駆動能力を備えた LMC603x は、低電圧システムの幅広いアプリケーションに最適です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMC603x 低消費電力 2.7V 単一電源 CMOS オペアンプ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2025年 1月 15日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点