データシート
LME49720
- 600Ωの負荷を容易に駆動
- オーディオ信号の優れた忠実性のため最適化
- 出力短絡保護
- 120dB (標準値)を超えるPSRRおよびCMRR
- SOIC、PDIP、TO-99 Metal Canパッケージ
- 主な仕様
- 電源電圧範囲: ±2.5~±17V
- THD+N (AV = 1、VOUT = 3VRMS、fIN = 1kHz):
- RL = 2kΩ: 0.00003% (標準値)
- RL = 600Ω: 0.00003% (標準値)
- 入力ノイズ密度: 2.7nV/√Hz (標準値)
- スルー・レート: ±20V/μs (標準値)
- ゲイン帯域幅積: 55MHz (標準値)
- 開ループ・ゲイン(RL = 600Ω): 140dB (標準値)
- 入力バイアス電流: 10nA (標準値)
- 入力オフセット電圧: 0.1mV (標準値)
- DCゲイン直線性誤差: 0.000009%
アプリケーション
- 超高品質のオーディオ・アンプ
- Hi-Fiプリアンプ
- Hi-Fiマルチメディア
- 最先端のフォノ・プリアンプ
- プロフェッショナル用高性能オーディオ
- Hi-Fiイコライゼーションおよびクロスオーバー・ネットワーク
- 高性能ライン・ドライバ
- 高性能ライン・レシーバ
- Hi-Fiアクティブ・フィルタ
All trademarks are the property of their respective owners.
LME49720デバイスは超低歪み、低ノイズ、高スルー・レートのオペアンプ・シリーズの製品であり、高性能のHi-Fiアプリケーション用に最適化され、完全に規定されています。高度な最新のプロセス・テクノロジと、最先端の回路設計との組み合わせにより、LME49720オーディオ・オペアンプ・ドライバは優れたオーディオ信号アンプとして、比類のないオーディオ性能を実現します。LME49720は、非常に低い電圧ノイズ密度(2.7nV/√Hz)と、ほぼ無視できるTHD+N (0.00003%)との両立により、最も厳しいオーディオ・アプリケーションの要求も容易に満たすことができます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LME49720 デュアル高性能、Hi-Fiオーディオ・オペアンプ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 12月 19日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点