LMH5485-SP
- QMLV (QML Class V) MIL-PRF-38535 認定済み、SMD 5962R1920401VXC
- すべてのウェハー ロットについて最大 100krad (Si) の吸収線量 (TID) を保証
- 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:LET = 77MeV-cm2/mg
- 防衛用温度範囲全体で認定:–55℃ ~ +125℃
- ゲイン帯域幅積 (GBWP):850MHz
- スルーレート:1400V/µs
- HD2、HD3:–111dBc、–149dBc (100kHz、2VPP)
- 入力電圧ノイズ:2.4nV/√Hz
- 小さいオフセット ドリフト:±0.5µV/℃ (標準値)
- 負のレール入力(NRI)、レール ツー レール出力(RRO)
- 電源:
- 電源電圧範囲:2.7V~5.4V
- 静止電流:10.1mA
- パワーダウン機能:2µA (標準値)
LMH5485-SP は、放射線硬化保証、低消費電力、電圧帰還型の完全差動アンプ (FDA) です。このデバイスは、850MHz の高ゲイン帯域幅積 (GBWP) を達成できるため、広い範囲の周波数にわたって優れた歪み性能を維持できます。また、この広い帯域幅範囲は、10.1mA の比較的低い消費電力と 2.4nV/√Hz の広帯域電圧ノイズによっても実現されています。これらの特長により、LMH5485-SP は、最高の信号対雑音比 (SNR) とスプリアス フリー ダイナミック レンジ (SFDR) の両方を必要とする、10MHz を超える周波数を持つ電力に敏感なデータ収集システムに最適な選択肢です。
LMH5485-SP の特長は、dc 結合、グランド中心、ソース信号のインターフェイスに必要とされる負のレール入力です。このレール ツー レール出力を備えた負のレール入力を使うことで、シングルエンド、グランド基準のバイポーラ信号源とさまざまな逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ シグマ (ΔΣ)、またはパイプライン ADC との間を 2.7V ~ 5.4V の単一電源を使用して簡単に接続できます。また、LMH5485-SP は、オフセット電圧ドリフトが ±0.5µV/℃ と低いため、–55℃ ~ +125℃ の広い温度範囲にわたって優れた dc 性能を維持できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH5485-SP 放射線耐性 硬化保証 、負レール入力、レール ツー レール出力、高精度、850MHz 完全差動アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 11月 24日 |
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| アプリケーション概要 | QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| アプリケーション概要 | Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 | |||
| 証明書 | LMH5485-SP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 8月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP 850MHz 完全差動アンプの評価基板
LMH5485-SP-EVM は、部品を実装していない汎用プリント基板 (PCB) であり、HKX (CFP-8) パッケージに封止した LMH5485-SP を評価するときに最適なレイアウトを実現できる設計を採用しています。LMH5485-SP は放射線耐性製品 (RHA) であり、負のレール入力への対応、レール ツー レール出力 (RRO)、高精度、850MHz 動作を実現した完全差動アンプです。わずか数個の部品を使用するだけで、評価を開始できます。部品の寄生インダクタンスを抑制するために、このボードは表面実装の抵抗とコンデンサのみを受け入れます。この EVM (評価基板) は、50Ω (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CFP (HKX) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点