LMH6611
VS = 5V, RL = 1 kΩ, TA = 25°C and AV = +1, unless otherwise specified.
| Operating voltage range | 2.7V to 11V |
| Supply current per channel | 3.2 mA |
| Small signal bandwidth | 345 MHz |
| Open loop gain | 103 dB |
| Input offset voltage (limit at 25°C) | ±0.750 mV |
| Slew rate | 460 V/µs |
| 0.1 dB bandwidth | 45 MHz |
| Settling time to 0.1% | 67 ns |
| Settling time to 0.01% | 100 ns |
| SFDR (f = 100 kHz, AV = 2, VOUT = 2 VPP) | 102 dBc |
| Low voltage noise | 10 nV/ |
| Output current | ±100 mA |
| CMVR | −0.2V to 3.8V |
| Rail-to-Rail output | |
| −40°C to +125°C temperature range |
The LMH6611 (single, with shutdown) and LMH6612 (dual) are 345 MHz rail-to-rail output amplifiers consuming just 3.2 mA of quiescent current per channel and designed to deliver high performance in power conscious single supply systems. The LMH6611 and LMH6612 have precision trimmed input offset voltages with low noise and low distortion performance as required for high accuracy video, test and measurement, and communication applications. The LMH6611 and LMH6612 are members of the PowerWise family and have an exceptional power-to-performance ratio.
With a trimmed input offset voltage of 0.022 mV and a high open loop gain of 103 dB the LMH6611 and LMH6612 meet the requirements of DC sensitive high speed applications such as low pass filtering in baseband I and Q radio channels. These specifications combined with a 0.01% settling time of
The input common mode range extends from 200 mV below the negative supply rail up to 1.2V from the positive rail. On a single 5V supply with a ground terminated 150Ω load the output swings to within 49 mV of the ground, while a mid-rail terminated 1 kΩ load will swing to 77 mV of either rail.
The amplifiers will operate on a 2.7V to 11V single supply or ±1.35V to ±5.5V split supply. The LMH6611 single is available in 6-Pin TSOT23 and has an independent active low disable pin which reduces the supply current to 120 µA. The LMH6612 is available in 8-Pin SOIC. Both the LMH6611 and LMH6612 are available in
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH6611/LMH6612 Single Supply 345 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers (jp) データシート (Rev. H 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2010年 1月 26日 | |
| e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022年 4月 12日 | ||||
| e-Book(PDF) | 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) | 2020年 1月 9日 | ||||
| アプリケーション概要 | Increase Measurement Accuracy With HS Amps for Low-Side Shunt Current Monitoring (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1803 Design Considerations for a Transimpedance Amplifier (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730216 — 高速、1回路 オペ・アンプ用評価ボード、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点