LMH6622
VS = ±6V, TA = 25°C, Typical values unless specified
Bandwidth (AV = +2) | 160MHz |
Supply Voltage Range | ±2.5V to ±6V +5V to +12 |
Slew rate | 85V/µs |
Supply current | 4.3mA/amp |
Input common mode voltage | -4.75V to +5.7V |
Output Voltage Swing (RL = 100 | ±4.6V |
Input voltage noise | 1.6nV/ |
Input current noise | 1.5pA/ |
Linear output current | 90mA |
Excellent harmonic distortion | 90dBc |
The LMH6622 is a dual high speed voltage feedback operational amplifier specifically optimized for low noise. A voltage noise specification of 1.6nV/, a current noise specification 1.5pA/, a bandwidth of 160MHz, and a harmonic distortion specification that exceeds 90dBc combine to make the LMH6622 an ideal choice for the receive channel amplifier in ADSL, VDSL, or other xDSL designs. The LMH6622 operates from ±2.5V to ±6V in dual supply mode and from +5V to +12V in single supply configuration. The LMH6622 is stable for AV >= 2 or AV <= -1. The fabrication of the LMH6622 on National Semiconductor's advanced VIP10 process enables excellent (160MHz) bandwidth at a current consumption of only 4.3mA/amplifier. Packages for this dual amplifier are the 8-lead SOIC and the 8-lead MSOP.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6622 Dual Wideband, Low Noise, 160MHz, Operational Amplifiers (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2005年 7月 22日 | |
技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) | 2017年 5月 16日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LMH6622 MDC Dual Wideband, Low Noise, 160Mhz, Op Amps | 2012年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730036 — 高速、2回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点