ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

LMH6624

アクティブ

シングル/デュアル、超低ノイズ、広帯域オペアンプ

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12 GBW (typ) (MHz) 1800 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 400 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.92 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 0.92 Iq per channel (typ) (mA) 12 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail No Features Decompensated Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 95 Input bias current (max) (pA) 20000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.25 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 63 3rd harmonic (dBc) 80 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12 GBW (typ) (MHz) 1800 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 400 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.92 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 0.92 Iq per channel (typ) (mA) 12 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail No Features Decompensated Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 95 Input bias current (max) (pA) 20000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.25 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 63 3rd harmonic (dBc) 80 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8

VS =± 6V、TA = 25 °C、AV = 20 ( 特記のない限り、代表値)。

  • ゲイン帯域幅(LMH6624) . . . 1.5GHz
  • 入力電圧ノイズ . . . 0.92nV/√Hz
  • 入力オフセット電圧( 全温度範囲) . . . 700µV
  • スルーレート . . . 350V/µs
  • スルーレート(AV = 10) . . . 400V/µs
  • f = 10MHz、RL = 100Ωでの二次高調波歪み . . . – 63dBc
  • f = 10MHz、RL = 100Ωでの三次高調波歪み . . . – 80dBc
  • 電源電圧範囲( 両電源) . . . ± 2.5V ~± 6V
  • 電源電圧範囲( 単一電源) . . . + 5V ~+ 12V
  • CLC425 の上位互換製品 . . . (LMH6624)
  • 閉ループの安定ゲイン |AV| ≥ 10

VS =± 6V、TA = 25 °C、AV = 20 ( 特記のない限り、代表値)。

  • ゲイン帯域幅(LMH6624) . . . 1.5GHz
  • 入力電圧ノイズ . . . 0.92nV/√Hz
  • 入力オフセット電圧( 全温度範囲) . . . 700µV
  • スルーレート . . . 350V/µs
  • スルーレート(AV = 10) . . . 400V/µs
  • f = 10MHz、RL = 100Ωでの二次高調波歪み . . . – 63dBc
  • f = 10MHz、RL = 100Ωでの三次高調波歪み . . . – 80dBc
  • 電源電圧範囲( 両電源) . . . ± 2.5V ~± 6V
  • 電源電圧範囲( 単一電源) . . . + 5V ~+ 12V
  • CLC425 の上位互換製品 . . . (LMH6624)
  • 閉ループの安定ゲイン |AV| ≥ 10

LMH6624/LMH6626 は、入力ノイズが極めて低く(0.92nV/√Hz 、2.3pA/√Hz )、DC 誤差が極めて小さい(100µV VOS、± 0.1µV/ °cドリフト)、広ダイナミックレンジかつ広帯域( シングル で1.5GHz、デュアルで1.3GHz) な特性を持つ高精度オペアンプです。反転アンプ構成と非反転アンプ構成の両方で10 を超える 閉ループ・ゲインを実現可能です。

LMH6624 ( シングル)とLMH6626 ( デュアル) が持つ従来型の電圧帰還トポロジーは次のような利点を備えています。平衡入力、 低オフセット電圧と低オフセット電流、超低オフセット・ドリフト、81dB開ループ・ゲイン、95dB コモンモード除去比、88dB 電源電圧除 去比。

LMH6624/LMH6626 は± 2.5V ~± 6V の2 電源、または+ 5V~+ 12V の単一電源で動作します。

LMH6624 はSOT23-5とSOIC-8 パッケージで提供されます。

LMH6626 はSOIC-8とMSOP-8 パッケージで提供されます。

LMH6624/LMH6626 は、入力ノイズが極めて低く(0.92nV/√Hz 、2.3pA/√Hz )、DC 誤差が極めて小さい(100µV VOS、± 0.1µV/ °cドリフト)、広ダイナミックレンジかつ広帯域( シングル で1.5GHz、デュアルで1.3GHz) な特性を持つ高精度オペアンプです。反転アンプ構成と非反転アンプ構成の両方で10 を超える 閉ループ・ゲインを実現可能です。

LMH6624 ( シングル)とLMH6626 ( デュアル) が持つ従来型の電圧帰還トポロジーは次のような利点を備えています。平衡入力、 低オフセット電圧と低オフセット電流、超低オフセット・ドリフト、81dB開ループ・ゲイン、95dB コモンモード除去比、88dB 電源電圧除 去比。

LMH6624/LMH6626 は± 2.5V ~± 6V の2 電源、または+ 5V~+ 12V の単一電源で動作します。

LMH6624 はSOT23-5とSOIC-8 パッケージで提供されます。

LMH6626 はSOIC-8とMSOP-8 パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMH6624-MIL アクティブ シングル/デュアル、超低ノイズ、広帯域オペアンプ Military grade version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH6624/LMH6626 シングル/ デュアル超低ノイズ広帯域オペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2005年 9月 9日
技術記事 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 2017年 5月 16日
アプリケーション・ノート AN-1604 Decompensated Operational Amplifiers (Rev. B) 2013年 5月 1日
ユーザー・ガイド AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート OA-14 Improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers (Rev. F) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート OA-15 Frequent Faux Pas in Applying Wideband Current Feedback Amplifiers (Rev. C) 2013年 4月 17日
その他の技術資料 Die D/S LMH6624 MDC Ultra Low Noise Wideband Op Amp 2012年 9月 28日
アプリケーション・ノート Application Note 1604 Decompensated Operational Amplifiers (jp) 2007年 9月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH730216 — 高速、1回路 オペ・アンプ用評価ボード、5/6 ピン SOT-23 パッケージ

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMH730316 — LMH730316 評価ボード、高速シングル・オペ・アンプ用、5/6 ピン SOT-23 パッケージ

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMH6624 PSPICE Model

SNOM130.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian