LMH6639
(VS = 5V, Typical values unless specified)
| Supply current (no load) | 3.6mA |
| Supply current (off mode) | 400μA |
| Output resistance (closed loop 1MHz) | 0.186Ω |
| −3dB BW (AV = 1) | 190MHz |
| Settling time | 33nsec |
| Input common mode voltage | −0.2V to 4V |
| Output voltage swing | 40mV from rails |
| Linear output current | 110mA |
| Total harmonic distortion | −60dBc |
| Fully characterized for 3V, 5V and ±5V | |
| No output phase reversal with CMVR exceeded | |
| Excellent overdrive recovery | |
| Off Isolation 1MHz | −70dB |
| Differential Gain | 0.12% |
| Differential Phase | 0.045° |
The LMH6639 is a voltage feedback operational amplifier with a rail-to-rail output drive capability of 110mA. Employing National’s patented VIP10 process, the LMH6639 delivers a bandwidth of 190MHz at a current consumption of only 3.6mA. An input common mode voltage range extending to 0.2V below the V
The LMH6639 offers a slew rate of 172V/μs resulting in a full power bandwidth of approximately 28MHz. The LMH6639 also offers protection for the input transistors by using two anti-parallel diodes and a series resistor connected across the inputs. The TON value of 83nsec combined with a settling time of 33nsec makes this device ideally suited for multiplexing applications (see application note for details). Careful attention has been paid to ensure device stability under all operating voltages and modes. The result is a very well behaved frequency response characteristic for any gain setting including +1, and excellent specifications for driving video cables including harmonic distortion of −60dBc, differential gain of 0.12% and differential phase of 0.045°
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH6639 190MHz Rail-to-Rail Output Amplifier with Disable (jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2010年 10月 4日 | |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| その他の技術資料 | Die D/S LMH6639 MDC 190Mhz Rail-Rail Output Amplifier With Disable | 2012年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730216 — 高速、1回路 オペ・アンプ用評価ボード、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点