この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMH6643
(VS =± 5V、TA = 25 °C、RL = 2kΩ、AV =+ 1。特記のな
い限り、代表値)
- –3dB BW(AV =+ 1) . . . 130MHz
- 電源電圧範囲2.7V ~ . . . 12.8V
- スルーレート(Note 8)、
(AV =– 1) . . . 130V/µs - 電源電流( 無負荷時) . . . 2.7mA/ アンプ1個
- 出力短絡電流 . . . + 115mA/ – 145mA
- 線形出力電流 . . . ±75mA
- 入力同相電圧 . . . V-の下0.5V、V+から1V
- 出力電圧スイング . . . 正負電源電圧から40mV
- 入力電圧ノイズ(100kHz) . . . 17nV/√Hz
- 入力電流ノイズ(100kHz) . . . 0.9pA/√Hz
- THD (5MHz、RL = 2kΩ、
VO = 2VPP、AV =+ 2) . . . – 62dBc - セトリング・タイム . . . 68ns
- 作動時の電源電圧条件は3V、5V、± 5V で完全に規定
- 過励振復帰時間 . . . 100ns
- 出力短絡保護(Note 11)
- CMVRを超えても出力信号の位相は反転しない
LMH664X ファミリは単電源作動の電圧帰還型オペアンプです。同様の性能を持つ既存の製品と比べると、高速(130MHz)、低 歪み( 62dBc)、大出力電流( 約75mA)、低価格、低電力という特長を備えています。
入力同相電圧範囲は、V-の下0.5V から、そしてV+から1V以内です。出力電圧の範囲は、正負どちらの電源電圧からも 40mV 以内にまで延びているため、低電圧アプリケーションに特に必要とされる広いダイナミック・レンジが得られます。重負荷で も駆動できるよう、約75mAまで流せる出力段回路が備わっています。出力スルーレートが130V/µsと高速なため、速度が上がっ ても出力スイングのピーク・ツー・ピーク値が小さくならず、その結果3V 単一電源でも40MHzという非常に広いフルパワー帯域幅 が得られます。低価格でこのような特性を備えているため、産業および民生用途の多くのアプリケーションに最適です。
すべての電源電圧および動作モードにおいて安定性が得られるように、設計には細心の注意を払いました。その結果、すぐれた 周波数応答特性が得られました。AV =+ 2、150Ω 負荷で、12MHz までゲイン・フラットネスは0.1dB です。しかもゲインや負 荷の軽重によらずピーキングは最小( 代表値は最大2dB) に抑えています。また、セトリング・タイムが68nsと高速であり、かつ歪 みも小さいので、ADC バッファはもちろん高周波フィルタ回路などさまざまな用途に十分に対応できます。
DG が0.01%と低く、DPも0.01°と小さいため、プロ用のビデオ装置にも利用できます。微分ゲインおよび微分位相は、150Ωのよう な重負荷でも出力電圧範囲全域で十分に維持されます。LMH664Xファミリは、シングル(LMH6642)、デュアル(LMH6643)、 クワッド(LMH6644) を揃えています。パッケージについては「製品情報」を参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH6642/LMH6643/LMH6644 低電力、130MHz、75mA、出力フルスイング・オペアンプ データシート (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.Q) | PDF | HTML | 2009年 11月 9日 | |
| 回路設計 | バッファ付き計装アンプを使用した高電圧 SAR ADC 駆動回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 16日 | |
| 回路設計 | Driving a low-voltage single-ended SAR ADC circuit with high-voltage input (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 19日 | |||
| 回路設計 | Inverting circuit for high-to-low voltage level translation to drive ADC (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | Reference-Buffer, ADC-Driver, and Transimpedance Applications for OPAx328 | PDF | HTML | 2022年 11月 19日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | ADC Input Protection | 2013年 9月 4日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1240 Video Transmission Over Twisted Pair Wire (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1244 Photo-Diode Current-to-Voltage Converters (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Lower System Cost Solution for Transmitting Video | 2003年 3月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730036 — 高速、2回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点