この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMH6645
(VS = 2.7V, TA = 25°C, RL = 1k to V+/2, AV = +1. Typical values unless specified).
-3dB BW | 55MHz |
Supply voltage range | 2.5V to 12V |
Slew rate | 22V/µs |
Supply current | 650µA/channel |
Output short circuit current | 42mA |
Linear output current | ±20mA |
Input common mode voltage | 0.3V beyond rails |
Output voltage swing | 20mV from rails |
Input voltage noise | 17nV/ |
Input current noise | 0.75pA/ |
The LMH6645 (single) and LMH6646 (dual), rail-to-rail input and output voltage feedback amplifiers, offer high speed (55MHz), and low voltage operation (2.7V) in addition to micro-power shutdown capability (LMH6647, single).
Input common mode voltage range exceeds either supply by 0.3V, enhancing ease of use in multitude of applications where previously only inferior devices could be used. Output voltage range extends to within 20mV of either supply rails, allowing wide dynamic range especially in low voltage applications. Even with low supply current of 650µA/amplifier, output current capability is kept at a respectable ±20mA for driving heavier loads. Important device parameters such as BW, Slew Rate and output current are kept relatively independent of the operating supply voltage by a combination of process enhancements and design architecture.
In portable applications, the LMH6647 provides shutdown capability while keeping the turn-off current to less than 50µA. Both turn-on and turn-off characteristics are well behaved with minimal output fluctuations during transitions. This allows the part to be used in power saving mode, as well as multiplexing applications. Miniature packages (SOT23, MSOP-8, and SO-8) are further means to ease the adoption of these low power high speed devices in applications where board area is at a premium.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6645/46/47 2.7V, 650uA, 55MHz, Rail-to-Rail I/O Amps w/Shutdown Option (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2005年 6月 15日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
設計ガイド | High-Precision Reference Design for Buffering a DAC Signal | 2017年 2月 3日 | ||||
その他の技術資料 | Amplifiers for Displays | 2013年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013年 4月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730216 — 高速、1回路 オペ・アンプ用評価ボード、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点