LMH6702
- 2次および3次高調波(5MHz、SOT-23): -100/-96dBc
- -3dB帯域幅(VOUT = 0.5VPP) 1.7GHz
- 低ノイズ: 1.83nV/√Hz
- 速いセトリング: 0.1%まで13.4ns
- 速いスルーレート: 3100V/μs
- 消費電流12.5mA
- 出力電流80mA
- 低い相互変調歪み(75MHz) -67dBc
- CLC409およびCLC449の上位互換製品
VS = ±5V、TA = 25℃、AV = 2V/V、RL = 100Ω、VOUT = 2VPP、特記のない限り標準値:
アプリケーション
- フラッシュA-Dドライバ
- D-Aトランスインピーダンス・バッファ
- 広帯域ダイナミック・レンジIFアンプ
- レーダ/通信機器
- ライン・ドライバ
- 高解像度ビデオ
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH6702はきわめて帯域幅の広いDC結合モノリシック・オペアンプで、優れた信号忠実度を必要とするダイナミック・レンジの広いシステム用に設計されています。電流帰還型アーキテクチャを活かして、外部での補償の必要なしに、非常に高速なユニティ・ゲイン安定性を提供します。
帯域幅が720MHz (AV = 2 V/V、VO = 2VPP)、60MHzまで10ビットの歪みレベル(RL = 100Ω)、入力換算ノイズ1.83nV/√Hz、消費電流12.5mAの仕様から、LMH6702は高速のフラッシュA-DおよびD-Aコンバータのドライバまたはバッファに理想的です。
レーダや通信機器など、広帯域幅できわめて純度が高い信号を提供するアンプが必要な、ダイナミック・レンジの広いシステムにおいて、LMH6702は入力換算ノイズが低く、高調波および相互変調歪みが小さいため、魅力的な高速のソリューションです。
LMH6702は、 VIP10相補型バイポーラ・プロセスと、実績のある電流帰還型アーキテクチャで構築されています。LMH6702は、SOICおよびSOT-23パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6702 1.7GHz超低歪広帯域オペアンプ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2016年 6月 30日 |
技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LMH6702 MDC Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp | 2012年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730316 — LMH730316 評価ボード、高速シングル・オペ・アンプ用、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点