LMH6703
- −3dBの帯域幅(VOUT = 0.5VPP、AV = 2)
1.2GHz - 2次および3次高調波(20MHz、SOT-23)
-69/-90dBc - 低ノイズ: 2.3nV/√Hz
- 速いスルーレート: 4500V/μs
- 消費電流: 11mA
- 出力電流: 90mA
- 低差動ゲインおよび位相0.01%/0.02°
アプリケーション
- RGBビデオ・ドライバ
- 高解像度プロジェクタ
- フラッシュA/Dドライバ
- D/Aトランスインピーダンス・バッファ
- 広帯域幅のIFアンプ
- レーダー/通信レシーバ
- DDSポストアンプ
- ライン・ドライバ
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH6703は非常に帯域幅が広い、DCカップリングのモノリシック・オペアンプで、非常に優れた信号の忠実性を必要とする、超高解像度のビデオ・システムや、広ダイナミック・レンジのシステム用に設計されています。LMH6703は、電流帰還型アーキテクチャを活用して±1~±10の実用的ゲイン範囲を提供するとともに、ユニティ・ゲイン時でも外部補償の必要なしに安定して動作します。ゲイン2で、LMH6703は750MHz、2VPP、-3dBの帯域幅で、超高解像度のビデオ・システムをサポートします。10MHzまで12ビットの歪みレベル(RL = 100Ω)、および2.3nV/√Hzの入力換算ノイズにより、LMH6703は高速フラッシュA/DおよびD/Aコンバータ用に理想的なドライバまたはバッファとなります。レーダーや通信レシーバなど、ダイナミック・レンジの広いシステムで、非常に優れた信号の純粋性を提供する広帯域幅のアンプを必要とする場合、LMH6703は入力換算ノイズと高調波歪みが低いことから、魅力的なソリューションになります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6703 1.2GHz、シャットダウン機能付きの低歪みオペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2016年 8月 22日 |
技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
ホワイト・ペーパー | High-Performance Analog Front Ends | 2006年 1月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730316 — LMH730316 評価ボード、高速シングル・オペ・アンプ用、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点