LMH6724
- Large signal bandwidth and slew rate 100% tested
- 370 MHz bandwidth (AV = 1, VOUT = 0.5 VPP) -3 dB BW
- 260 MHz (AV = +2 V/V, VOUT = 0.5 VPP) -3 dB BW
- 1 mA supply current
- 110 mA linear output current
- 0.03%, 0.11° differential gain, phase
- 0.1 dB gain flatness to 100 MHz
- Fast slew rate: 600 V/µs
- Unity gain stable
- Single supply range of 4.5 to 12V
- Improved replacement for CLC450, CLC452, (LMH6723)
The LMH6723/LMH6724/LMH6725 provides a 260 MHz small signal bandwidth at a gain of +2 V/V and a 600 V/µs slew rate while consuming only 1 mA from ±5V supplies.
The LMH6723/LMH6724/LMH6725 supports video applications with its 0.03% and 0.11° differential gain and phase for NTSC and PAL video signals. The LMH6723/LMH6724/LMH6725 also offers a flat gain response of 0.1 dB to 100 MHz. Additionally, the LMH6723/LMH6724/LMH6725 can deliver 110 mA of linear output current. This level of performance, as well as a wide supply range of 4.5 to 12V, makes the LMH6723/LMH6724/LMH6725 an ideal op amp for a variety of portable applications. The LMH6723/LMH6724/LMH6725's small packages (TSSOP, SOIC & SOT23), low power requirement and high performance allow the LMH6723/LMH6724/LMH6725 to serve a wide variety of portable applications.
The LMH6723/LMH6724/LMH6725 is manufactured in National's VIP10 complimentary bipolar process.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH6723/LMH6724/LMH6725 Single/Dual/Quad 370 MHz 1 mA Current Feedback Op A(jp) データシート (Rev. G 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2005年 8月 2日 | |
| 技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730036 — 高速、2回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点