ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR14050-Q1

アクティブ

車載向け、40μA 静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、5A、2.2MHz 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM61460-Q1 アクティブ 車載用、3V ~ 36V、6A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ Smaller solution size, higher efficiency, lower EMI and spread spectrum.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Tracking, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Tracking, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
  • 5A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 90mΩ ハイサイド MOSFET
  • 最小スイッチ オン時間:75ns
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • スペクトラム拡散オプションによる EMI 低減
  • 使いやすさを実現した内部補償
  • 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • 1µA のシャットダウン電流
  • 外部設定可能なソフト スタート
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
  • 5A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 90mΩ ハイサイド MOSFET
  • 最小スイッチ オン時間:75ns
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • スペクトラム拡散オプションによる EMI 低減
  • 使いやすさを実現した内部補償
  • 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • 1µA のシャットダウン電流
  • 外部設定可能なソフト スタート
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ

LMR14050-Q1 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 40V、5A の降圧レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。広範な製品ファミリには、LMR14020-Q1 と LMR14030-Q1 を含む 2A、3.5A の負荷製品がピン互換のパッケージで供給されています。本レギュレータのスリープ モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン モードの電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

LMR14050-Q1 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン HSOIC または 10 ピン WSON パッケージで供給されます。

LMR14050-Q1 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 40V、5A の降圧レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。広範な製品ファミリには、LMR14020-Q1 と LMR14030-Q1 を含む 2A、3.5A の負荷製品がピン互換のパッケージで供給されています。本レギュレータのスリープ モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン モードの電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

LMR14050-Q1 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン HSOIC または 10 ピン WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHER® パワーコンバータ、40V、5A、車載用、 40µA IQ の降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 16日
アプリケーション・ノート Reduce Conducted EMI in Automotive Buck Converter Applications 2019年 7月 31日
アプリケーション・ノート How to Evaluate Junction Temperature Properly with Thermal Metrics (Rev. B) 2019年 3月 29日
アプリケーション・ノート How SYNC Logic Affects EMI Performance for Dual-Channel Buck Converters 2018年 4月 27日
技術記事 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018年 4月 17日
アプリケーション・ノート Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an 2018年 2月 7日
アプリケーション・ノート Design Feedforward Capacitor for LMR14020 2017年 12月 20日
アプリケーション・ノート How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter 2017年 9月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR14050QDPREVM — LMR14050QDPR ワイド入力対応降圧コンバータ評価基板

LMR14050QDPREVM は、降圧コンバータ LMR14050QDPRRQ1 の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR14050QDPREVM は、7V ~ 40V の入力 (公称 12V) で動作し、5A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板には、コンバータの動作の有効/無効を切り替えたり、出力電圧を変更したり、外部クロックと同期させたりするためのジャンパ コネクタが備えられています。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR14050SEVM — LMR14050S 降圧コンバータの評価基板

LMR14050SEVM は、降圧コンバータ LMR14050S の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR14050SEVM は、7V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、5A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板には、コンバータの動作の有効 / 無効を切り替えたり、出力電圧を変更したり、外部クロックと同期させたりするためのジャンパ コネクタも備わっています。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR14050S PSPICE Transient Model

SNVM708.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR14050S Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM923.ZIP (6 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00887 — バッテリ短絡保護付き、車載 2.4A デュアル ポート USB ハブのリファレンス デザイン

TIDA-00887 は、2 ポートの USB 2.0 ハブと、両方のダウンストリーム ポートに対して TPD3S716-Q1 が実装するバッテリ短絡(short-to-battery、STB)機能と短絡保護機能で構成されています。アップストリーム デバイスが接続されていない場合、ダウンストリーム ポートは両方とも、USB 2.0 ハブの TUSB4020BI-Q1 がサポートしているカスタム デバイダ モードまたは専用充電ポート(Dedicated Charging Port、DCP)のどちらかに構成できます。  アップストリームに接続されている場合、TUSB4020 ハブは CDP (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian