ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR23610-Q1

アクティブ

車載認証済み SIMPLE SWITCHER、4V~36V、1A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43610-Q1 アクティブ 車載対応、3V ~ 36V、1A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ Smaller footprint, higher efficiency, lower EMI, lower IQ and spread-spectrum
LMR50410-Q1 アクティブ 車載、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、1A、同期整流降圧パワーコンバータ SOT23 packaging, FPWM and PFM option.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 99
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーションに対応
  • 次の結果でAEC-Q100認定済み
    - デバイス温度グレード1: -40℃~125℃ 動作時周囲温度範囲
    - デバイスHBM ESD分類レベルH1C
    - デバイスCDM ESD分類レベルC4A
  • 入力電圧範囲: 4V~36V
  • 1Aの連続出力電流をサポート
  • 同期整流器内蔵
  • 電流モード制御
  • 最小スイッチオン時間: 60ns
  • 設計を容易にする内部補償
  • スイッチング周波数400kHz、PFMモード搭載
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 無負荷時の静止電流75µA
  • プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 8ピンのHSOIC、 PowerPAD™パッケージ・オプションあり
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMR23610-Q1を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーションに対応
  • 次の結果でAEC-Q100認定済み
    - デバイス温度グレード1: -40℃~125℃ 動作時周囲温度範囲
    - デバイスHBM ESD分類レベルH1C
    - デバイスCDM ESD分類レベルC4A
  • 入力電圧範囲: 4V~36V
  • 1Aの連続出力電流をサポート
  • 同期整流器内蔵
  • 電流モード制御
  • 最小スイッチオン時間: 60ns
  • 設計を容易にする内部補償
  • スイッチング周波数400kHz、PFMモード搭載
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 無負荷時の静止電流75µA
  • プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 8ピンのHSOIC、 PowerPAD™パッケージ・オプションあり
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMR23610-Q1を使用するカスタム設計を作成

LMR23610-Q1 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、1Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。拡張ファミリとして、1.5A (LMR23615-Q1)、2.5A (LMR23625-Q1)、3A (LMR23630-Q1)の負荷電流のオプションを利用でき、これらはピン単位で互換のパッケージなため、PCBレイアウトが単純になり、最適化されます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンシングが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの回路短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

LMR23610-Q1 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、1Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。拡張ファミリとして、1.5A (LMR23615-Q1)、2.5A (LMR23625-Q1)、3A (LMR23630-Q1)の負荷電流のオプションを利用でき、これらはピン単位で互換のパッケージなため、PCBレイアウトが単純になり、最適化されます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンシングが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの回路短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR23610-Q1 SIMPLE SWITCHER® 36V、1A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 8月 1日
セレクション・ガイド Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 4月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMR23610A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT7.ZIP (165 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23610A Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT6.ZIP (6 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-020019 — 車載絶縁型 CAN と電源フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、車載環境で広く使用されている強化絶縁CAN通信を小さなフットプリントで実現する方法を紹介します。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ グランドからフローティングした状態になっています。絶縁は、浮遊状態の高電圧系と低電圧系の間で接続される電源および通信チャネルに対して必要です。このリファレンス デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian