データシート
LMR24210
- 入力電圧範囲:4.5V~42V
- 出力電圧範囲:0.8V~24V
- 出力電流:最大 1A
- RDS(ON) の小さい同期整流 MOSFET により高効率を実現
- スイッチング周波数:最高 1MHz
- 低いシャットダウン IQ:25µA (標準値)
- プログラム可能なソフト・スタート
- ループ補償が不要
- COT と ERM を組み合わせたアーキテクチャ
- ソリューション全体の小型化によりシステムのコストを削減
- 内蔵の同期整流 MOSFET により低い出力電圧でも高効率を実現
- 低 ESR コンデンサで安定
- 28 バンプ DSBGA パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、LMR24010 を使用するカスタム設計を作成
LMR24210 同期整流降圧型コンバータは、高効率でコスト効果の高い降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。最小 0.8V の出力電圧で 1A の負荷電流を供給でき、デュアル N チャネル同期整流 MOSFET スイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。
LMR24210 は、他の COT 方式のレギュレータと異なり、出力コンデンサの ESR にかかわらず安定性を確保でき、ESR が非常に小さい出力コンデンサ (セラミック・コンデンサなど) を使った場合でも極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償が必要ないため、高速な負荷過渡応答が得られ、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。保護機能には、VCC 低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止が含まれます。LMR24210 は小型の DSBGA 薄型チップスケール・パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YPA) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。