データシート
LMR36015S
- 機能安全対応
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 最大 66V の入力過渡保護
- 接合部温度範囲:-55℃~+150℃
- 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
- スケーラブルな産業用電源に最適
- 小型の 2mm × 3mm HotRod™ パッケージ
- 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
- 400kHz で 90% の効率 (24VIN、5VOUT、1A)
- 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
- PFM で軽負荷時の効率向上
- 低い動作時静止電流:26µA
- 外付け部品数の少ないソリューション
- 超低 EMI 要件に最適化
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- HotRod パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- WEBENCH Power Designer により、LMR36015S を使用するカスタム設計を作成
LMR36015S レギュレータは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET を内蔵しており、4.2V~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1.5A の電流を出力できます。耐性は最大 66V に及びます。この過渡耐性によって、過電圧保護と、IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たすために必要な設計作業が少なくなります。
LMR36015S はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。1MHz レギュレータの FPWM 機能により負荷過渡性能が向上します。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMR36015S 4.2V~60V、1.5A -55℃の接合部温度で使用できる降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 9月 1日 |
| アプリケーション・ノート | Extended Temperature DC/DC Switching Regulator Solutions | PDF | HTML | 2021年 1月 12日 | |||
| 機能安全情報 | LMR36015S Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 1月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNX) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。