LMR36502
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用途向けの設計
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 最大 70V の過渡入力に対する保護
- 広い入力電圧範囲:3.0V (立ち下がりスレッショルド)~65V
- スイッチ・ノードのリンギングを最小化し、EMI を低減
- 可変および固定出力の 3.3V および 5V 電圧オプションが利用可能
- スケーラブルな産業用電源に最適:
- ソリューションのサイズとコストを最小化:
- 超小型、2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
- 負荷範囲全体にわたって高効率かつ低消費電力:
- 1MHz で 80% を上回るピーク効率 (3.3V V OUT)
LMR3650x は、業界最小の 65V、 150mA、100mA 同期整流降圧 DC/DC コンバータで、4mm 2 HotRod パッケージで供給されます。この使いやすいコンバータは、最大 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を実現するとともに、固定 3.3V、5V の他に可変出力電圧にも対応しています。
LMR3650x は、ピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。 LMR3650x は、RT ピンからグランドへの抵抗を適切に選択することで、200kHz~2.2MHz の広い範囲の中から、目的の任意のスイッチング周波数で動作するよう外部からプログラムできます。高精度の EN/UVLO 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。PGOOD フラグは、内蔵グリッチ・フィルタと遅延付き解除によってシステムの実際の状態を示すため、外部電圧のスーパーバイザは不要です。 LMR3650x の小さなソリューション・サイズと豊富な機能セットは、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できるよう設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | サイズと軽負荷効率に最適化された LMR3650x 3V~65V、100mA および 150mA ワイド VIN 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 6日 |
| ホワイト・ペーパー | ナノ IQ システムにおける性能課題への取り組み (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
| ホワイト・ペーパー | 解決 Nano IQ 系統的性能挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
| ホワイト・ペーパー | 나노-IQ 시스템의 성능 문제 해결 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
| 証明書 | LMR36502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 15日 | ||||
| 機能安全情報 | LMR36502 and LMR36501 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 3月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
| アプリケーション概要 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 | ||||
| Analog Design Journal | Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices | 2014年 1月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMR36502EVM — LMR36502 広い入力電圧範囲、65V、150mA 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR36502EVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR36502 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR36502 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65 V の入力電圧に対応し、最大 150 mA の負荷電流を供給することができます。LMR36502 は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR36502 は、小型の 2 x 2mm HotRod™ パッケージに封止済みであり、超小型で低 EMI のソリューションに貢献します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。