データシート
LMR36506
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの設計:
- 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
- 最大 70V の過渡入力に対する保護
- 幅広い入力電圧範囲:3.0V (立ち下がりスレッショルド)~65V
- 低 EMI と最低限のスイッチ ノード リンギング
- 調整可能な固定出力電圧オプションを利用可能
- スケーラブルな産業用電源に対応した設計:
- LMR36503 (65V、300mA) とピン互換
- 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz (RT ピン バリアントの場合)
- 設計のサイズとコストを最小化:
- 内部補償により電力密度を最大化し外付け部品数を低減
- 超小型 2mm × 2mm HotRod™ QFN パッケージ
- 負荷範囲全体にわたって高効率かつ低消費電力:
- 400kHz で 93% のピーク効率 (12VIN、3.3VOUT、固定)
- 400kHz で 90% のピーク効率 (24VIN、3.3VOUT、固定)
- 無負荷時の非常に低い動作静止電流
- 24VIN から 3.3VOUT で 4µA (固定出力オプション)
- TPSM365R6 モジュールを使用して開発期間を短縮
LMR36506 は、業界で最も小さな 2mm × 2mm HotRod パッケージの 65V、0.6A 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは、最大 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を実現するとともに、固定 3.3V の他に可変出力電圧もサポートしています。この過渡耐性により、入力過電圧からの保護や IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たすために必要な設計作業が軽減されます。
LMR36506 は、ピーク電流モード制御アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。LMR36506 は、RT ピンからグランドへの抵抗を適切に選択することで、200kHz~2.2MHz の広い範囲の中から、目的の任意のスイッチング周波数で動作するよう外部からプログラムできます。高精度の EN/UVLO 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。パワー グッド フラグは、内蔵のグリッチ フィルタと遅延付き解除によってシステムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。LMR36506 の小さな設計サイズと豊富な機能セットは、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できるよう設計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMR36506 3V ~ 65V、 0.6A、 超小型同期整流コンバータ。4µA IQ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2026年 1月 7日 |
| 機能安全情報 | LM706A0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 9月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | Bi-polar Fly-Buck-Boost Solution for Analog Output Modules | PDF | HTML | 2023年 10月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
| 技術記事 | Choosing buck converters and LDOs for miniature industrial automation equipment | PDF | HTML | 2020年 1月 29日 | |||
| アプリケーション概要 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 | ||||
| Analog Design Journal | Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices | 2014年 1月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR36506RREVM — 3V ~ 65V 入力、0.6A 超小型、同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR36506RREVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR36506 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LMR36506MSC-Q1 TINA-TI Buck Startup Transient Model
SNVMC46.TSC (1006 KB) - TINA-TI Spice Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。