ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR38025-Q1

アクティブ

車載グレード、スペクトラム拡散機能搭載、80V 入力、2.5A 同期整流降圧 (バック) DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • スペクトラム拡散オプションによるピーク放射低減
    • パッケージの寄生成分が小さいため、 CIPR25 Class 5 準拠が容易
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流:2.5A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • 最大デューティ サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 全温度範囲にわたって ±1.5% 精度の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワーク内蔵により使いやすく、部品点数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル フランク IC パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH Power Designer により、LMR38025-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • スペクトラム拡散オプションによるピーク放射低減
    • パッケージの寄生成分が小さいため、 CIPR25 Class 5 準拠が容易
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流:2.5A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • 最大デューティ サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 全温度範囲にわたって ±1.5% 精度の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワーク内蔵により使いやすく、部品点数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル フランク IC パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH Power Designer により、LMR38025-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR38025-Q1 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。LMR38025-Q1 は 4.2V までの入力電圧ディップ中も動作可能であり、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作し、絶対最大入力電圧が 85V であるので、48V バッテリの車載用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38025-Q1 には高電圧のイネーブル ピンがあって、広い範囲の入力電源電圧にデバイスを接続することにより、または、スタートアップからシャットダウンまでの間で UVLO を高精度で制御することにより、デバイスをイネーブルにできます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー グッド フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるために疑似ランダム拡散スペクトラム オプションを備えています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定できます。さらに、RT ピンを使用して周波数をプログラムし、低い動作周波数で効率を向上させたり、高い動作周波数で設計サイズを小さくしたりできます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR38025-Q1 は、車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定を取得済みであり、12 ピン WSON パッケージで供給されます。

LMR38025-Q1 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。LMR38025-Q1 は 4.2V までの入力電圧ディップ中も動作可能であり、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作し、絶対最大入力電圧が 85V であるので、48V バッテリの車載用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38025-Q1 には高電圧のイネーブル ピンがあって、広い範囲の入力電源電圧にデバイスを接続することにより、または、スタートアップからシャットダウンまでの間で UVLO を高精度で制御することにより、デバイスをイネーブルにできます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー グッド フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるために疑似ランダム拡散スペクトラム オプションを備えています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定できます。さらに、RT ピンを使用して周波数をプログラムし、低い動作周波数で効率を向上させたり、高い動作周波数で設計サイズを小さくしたりできます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR38025-Q1 は、車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定を取得済みであり、12 ピン WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR38025-Q1 SIMPLE SWITCHER パワー コンバータ、4.2V~80V、 2.5A 、 車載用 同期整流式降圧コンバータ、40µA IQ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 29日
アプリケーション・ノート Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications PDF | HTML 2023年 12月 13日
機能安全情報 LMR380x5-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 11月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR38025QEVM — LMR38025-Q1 4.2V から 80V への変換、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータの評価基板

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMR38025F-Q1 PSpice Transient Model

SNVMCC6.ZIP (373 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian