LMR51430
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:4.5V~36V
- 連続出力電流: 3A
- 最小スイッチング・オン時間:70ns
- 500kHz または 1.1MHz の固定スイッチング周波数を選択可能
- -40℃~150℃の接合部温度範囲
- 最大デューティ・サイクル:98%
- プリバイアス出力でのスタートアップ
- ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
- 電圧リファレンスの許容誤差:±1.5%
- 高精度のイネーブル
- 小型のソリューションと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 設計を容易にする内部補償
- SOT-23 パッケージ
- TPS54202 および TPS54302 とピン互換
- PFM と強制 PWM (FPWM) オプションを選択可能
- WEBENCH Power Designer により、 LMR51430 を使用するカスタム設計を作成
LMR51430 は、最大 3A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4.5V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR51430 は 500kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR51430 は 6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMR51430 SIMPLE SWITCHER® パワー・コンバータ、4.5V~36V、3A 同期整流式降圧コンバータ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 23日 |
| 証明書 | LMR51430EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 3月 9日 | ||||
| 機能安全情報 | LMR514x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMR51430EVM — LMR51430 4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR51430EVM 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 36V、3A の同期整流降圧コンバータである LMR51430 の動作と性能の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、イネーブル ピンを対象とするジャンパ コネクタを搭載しています。この評価基板 (EVM) は、シンプルなピン配置を採用した、非常に使いやすい 4 層設計です。基板のサイズは57.8 mm × 64 mm で、各層に 2 オンスの銅プレーンを使用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。