LMS4684

アクティブ

5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.5Ω Ron, 1.8V compatible logic

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 0.45 ON-state leakage current (max) (µA) 0.02 Supply current (typ) (µA) 0.005 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.4 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 0.45 ON-state leakage current (max) (µA) 0.02 Supply current (typ) (µA) 0.005 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.4 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
DSBGA (YZR) 12 3.9375 mm² 2.25 x 1.75 WSON (NGZ) 10 12 mm² 3 x 4
  • NC Switch RON 0.5Ω max @ 2.7V
  • NO Switch RON 0.8Ω max @ 2.7V
  • 5 nA (typ) Supply Current TA = 25°C
  • 1.8 to 5.5V Single Supply Operation
  • 12-Bump DSBGA Package
  • WSON-10 Package, 3x4mm

All trademarks are the property of their respective owners.

  • NC Switch RON 0.5Ω max @ 2.7V
  • NO Switch RON 0.8Ω max @ 2.7V
  • 5 nA (typ) Supply Current TA = 25°C
  • 1.8 to 5.5V Single Supply Operation
  • 12-Bump DSBGA Package
  • WSON-10 Package, 3x4mm

All trademarks are the property of their respective owners.

The LMS4684 is a low on-resistance, low voltage dual SPDT (Single-Pole/Double-Throw) analog switch that operates from a 1.8V to 5.5V supply. The LMS4684 features a 0.5Ω RON for its NC switch and 0.8Ω RON for its NO switch at a 2.7V supply. The digital logic inputs are 1.8V logic-compatible with a 2.7V to 3.3V supply and features break-before-make switching action.

The LMS4684 is available in the 12-bump DSBGA and the 10-lead WSON miniature packages. These PCB real estate saving packages offer extreme performance while saving money with small footprints.

The LMS4684 is a low on-resistance, low voltage dual SPDT (Single-Pole/Double-Throw) analog switch that operates from a 1.8V to 5.5V supply. The LMS4684 features a 0.5Ω RON for its NC switch and 0.8Ω RON for its NO switch at a 2.7V supply. The digital logic inputs are 1.8V logic-compatible with a 2.7V to 3.3V supply and features break-before-make switching action.

The LMS4684 is available in the 12-bump DSBGA and the 10-lead WSON miniature packages. These PCB real estate saving packages offer extreme performance while saving money with small footprints.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMS4684 0.5Ω Low-Voltage, Dual SPDT Analog Switch データシート (Rev. C) 2013年 4月 19日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-00609 — 自己起動型オーディオ システム

このリファレンス デザインの目的は、オーディオ システムのリファレンスとして使用できるハードウェアとソフトウェアの各ツールを提供することです。PurePath™ Console Motherboard (Rev F) の新しいリビジョンは、スタンドアロンの自己起動機能を追加し、このプラットフォームと互換性のあるどの評価基板 (EVM) と組み合わせた場合でも、魅力的なデモを実行できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZR) 12 Ultra Librarian
WSON (NGZ) 10 Ultra Librarian