LMV331-N
(For 5V supply, typical unless otherwise noted)
| Guaranteed 2.7V and 5V performance | |
| Industrial temperature range | −40°C to +85°C |
| Low supply current | 60 µA/Channel |
| Input common mode voltage range includes ground | |
| Low output saturation voltage | 200 mV |
| Propagation delay | 200 ns |
| Space saving 5-pin SC70 and 5-Pin SOT23 packages |
The LMV393 and LMV339 are low voltage (2.7-5V) versions of the dual and quad comparators, LM393/339, which are specified at 5-30V. The LMV331 is the single version, which is available in space saving 5-pin SC70 and 5-pin SOT23 packages. The 5-pin SC70 is approximately half the size of the 5-pin SOT23.
The LMV393 is available in 8-pin SOIC and MSOP. The LMV339 is available in 14-pin SOIC and TSSOP.
The LMV331/393/339 is the most cost-effective solution where space, low voltage, low power and price are the primary specification in circuit design for portable consumer products. They offer specifications that meet or exceed the familiar LM393/339 at a fraction of the supply current.
The chips are built with National's advanced Submicron Silicon-Gate BiCMOS process. The LMV331/393/339 have bipolar input and output stages for improved noise performance.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMV331 Single/LMV393 Dual/LMV339 Quad Gen Purpose, Low V, Tiny Pack Compara(jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2007年 5月 2日 | |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00500 — PLC モジュール用静電容量ベース バックアップ電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。