クワッド、汎用、低電圧コンパレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM339LV アクティブ 遅延時間が 1μs、5.5V、低電圧、標準クワッド チャネル コンパレータ Upgrade with lower power and offset

製品詳細

Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.2 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Small Size Iq per channel (typ) (mA) 0.05 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 250 VICR (max) (V) 4.2 VICR (min) (V) -0.1
Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.2 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Small Size Iq per channel (typ) (mA) 0.05 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 250 VICR (max) (V) 4.2 VICR (min) (V) -0.1
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 2.7V、5V の性能
  • 低い電源電流
    • LMV331 26µA (標準値)
    • LMV393 50µA (標準値)
    • LMV339 100µA (標準値)
  • グランドを含む入力同相電圧範囲
  • 低い出力飽和電圧:150mV (標準値)
  • 柔軟性が高いオープン コレクタ出力
  • 2.7V、5V の性能
  • 低い電源電流
    • LMV331 26µA (標準値)
    • LMV393 50µA (標準値)
    • LMV339 100µA (標準値)
  • グランドを含む入力同相電圧範囲
  • 低い出力飽和電圧:150mV (標準値)
  • 柔軟性が高いオープン コレクタ出力

LMV393 および LMV339 デバイスは、デュアルおよびクワッド コンパレータである LM393 および LM339 の低電圧 (2.7V ~ 5.5V) バージョンであり、5V ~ 30V で動作します。LMV331 はシングル コンパレータ バージョンです。

LMV331、LMV339、LMV393 は、低電圧動作、低消費電力、省スペースが回路設計の主要な仕様であるポータブル コンシューマ製品アプリケーションに適した最もコスト効率の優れたデバイスです。これらのデバイスは、使い慣れた LM339 および LM393 デバイスと同等またはそれらを上回る仕様を、何分の 1 かの消費電流で実現しています。

LMV393 および LMV339 デバイスは、デュアルおよびクワッド コンパレータである LM393 および LM339 の低電圧 (2.7V ~ 5.5V) バージョンであり、5V ~ 30V で動作します。LMV331 はシングル コンパレータ バージョンです。

LMV331、LMV339、LMV393 は、低電圧動作、低消費電力、省スペースが回路設計の主要な仕様であるポータブル コンシューマ製品アプリケーションに適した最もコスト効率の優れたデバイスです。これらのデバイスは、使い慣れた LM339 および LM393 デバイスと同等またはそれらを上回る仕様を、何分の 1 かの消費電流で実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMV331 シングル、LMV393 デュアル、LMV339 クワッド汎用低電圧コンパレータ データシート (Rev. V 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.V) PDF | HTML 2025年 8月 18日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMV331 PSpice Model

SLCM016.ZIP (17 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMV3xx TINA-TI Spice Model

SNOM773.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010025 — 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。使用されている UCC23513 ゲート ドライバは幅の広い 6 ピン パッケージと光学 LED エミュレーション入力を採用しており、既存の光絶縁型ゲート ドライバのピン互換品として使用できます。このデザインは、光絶縁ゲート ドライバを駆動する目的で使用している既存のどの構成を使用する場合でも、UCC23513 の入力段を駆動できることを示します。シャント抵抗に基づく同相モーター電流のセンシングには AMC1300B 絶縁型アンプと (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01065 — MOSFET 使用の絶縁型電源内蔵 AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン

MOSFET リファレンス デザインでの絶縁型電源内蔵 AC ソリッド ステート リレーは、標準的な電気機械式リレーに代わるローパワーの効率的なパワー マネージメントを実現するリレー代替品です。静電容量式に実装されているガルバニック絶縁により、コスト効率に優れた小さいフットプリントのソリューションを実現できます。これは、サーモスタットや他の同様の機器で使用される複数のリレーの代替として適しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ