TIDA-010025

光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン

TIDA-010025

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。使用されている UCC23513 ゲート ドライバは幅の広い 6 ピン パッケージと光学 LED エミュレーション入力を採用しており、既存の光絶縁型ゲート ドライバのピン互換品として使用できます。このデザインは、光絶縁ゲート ドライバを駆動する目的で使用している既存のどの構成を使用する場合でも、UCC23513 の入力段を駆動できることを示します。シャント抵抗に基づく同相モーター電流のセンシングには AMC1300B 絶縁型アンプと DC リンク電圧を使い、IGBT モジュール温度のセンシングには AMC1311 絶縁型アンプを使います。このデザインは、インバータ制御の目的で C2000™ LaunchPad™ を使用しています。

特長
  • 出力電流定格が最大 14Arms で、200 ~ 480VAC で駆動するドライブに最適な 3 相インバータの出力段
  • 光エミュレート入力と幅の広い 6 ピン パッケージを採用し、光絶縁型ゲート ドライバのピン互換代替品として使用可能な強化絶縁型ゲート ドライバ
  • 最大 125℃ の広い周囲温度範囲で動作し、パラメータのばらつきが少なく、CMTI が高く、動作絶縁電圧定格が 1500Vdc のゲート ドライバにより、システムの堅牢性が向上
  • 3 相すべてで最大 25Apk、過電流保護応答が 5μs 未満、シャント抵抗をベースとした、強化絶縁型同相モーター電流のセンシング
  • 絶縁型アンプを使用した、最大 800V の強化絶縁型 DC リンク電圧のセンシングと、IGBT モジュール内部の NTC を使用した最高 120°C の温度のセンシング
  • C2000 LaunchPadを 使用したインバータ制御
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU630A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXF2.ZIP (1084 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXF1.ZIP (233 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXF4.ZIP (3698 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEY8.ZIP (1508 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXF3.ZIP (2615 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXE9.ZIP (1021 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV9064コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117LV1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9002コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74ACT244TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC235118V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、1.5A/2A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G321 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC1G10シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF
コンパレータ

LMV339クワッド、汎用、低電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC235138V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54140AEco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC13112V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1300±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/12/12
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25
技術記事 Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters PDF | HTML 2019/03/26

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。