LMV601
- Typical 2.7-V Supply Values; Unless Otherwise Noted
- Ensured 2.7-V and 5-V Specifications
- Supply Current (Per Amplifier): 100 µA
- Gain Bandwidth Product: 1 MHz
- Shutdown Current (LMV601): 45 pA
- Turnon Time from Shutdown (LMV601): 5 µs
- Input Bias Current: 20 fA
The LMV60x devices are single, dual, and quad low-voltage, low-power operational amplifiers. They are designed specifically for low-voltage, general-purpose applications. Other important product characteristics are low input bias current, rail-to-rail output, and wide temperature range. The LMV60x have 29-nV voltage noise at 10 KHz, 1-MHz GBW, 1-V/µs slew rate, 0.25-mV Vos. The LMV60x operates from a single supply voltage as low as 2.7 V, while drawing 100-µA (typical) quiescent current. In shutdown mode, the current can be reduced to 45 pA.
The industrial-plus temperature range of –40°C to 125°C allows the LMV60x to accommodate a broad range of extended environment applications.
The LMV601 offers a shutdown pin that can be used to disable the device. Once in shutdown mode, the supply current is reduced to 45 pA (typical).
The LMV601 is offered in the tiny 6-pin SC70 package, the LMV602 in space-saving 8-pin VSSOP and SOIC, and the LMV604 in 14-pin TSSOP and SOIC. These small package amplifiers offer an ideal solution for applications requiring minimum PCB footprint. Applications with area constrained printed-circuit board requirements include portable and battery-operated electronics.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV60x 1-MHz, Low-Power, General-Purpose, 2.7-V Operational Amplifiers データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 7月 29日 | ||
e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C) | 2018年 11月 30日 | ||||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点