LMV793
(Typical 5V supply, unless otherwise noted)
Input referred voltage noise | 5.8 nV/ |
Input bias current | 100 fA |
Gain bandwidth product | 88 MHz |
LMV793 | 1.15 mA |
LMV794 | 1.30 mA |
@ 10 kΩ load | 25 mV from rail |
@ 2 kΩ load | 45 mV from rail |
Guaranteed 2.5V and 5.0V performance | |
Total harmonic distortion | 0.04% @1 kHz, 600Ω |
Temperature range | −40°C to 125°C |
The LMV793 (single) and the LMV794 (dual) CMOS input operational amplifiers offer a low input voltage noise density of 5.8 nV/
The LMV793/LMV794 provide optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femto-Amperes, and an input common mode voltage range, which includes ground, make the LMV793/LMV794 ideal for low power sensor applications where high speeds are needed.
The LMV793/LMV794 are manufactured using National’s advanced VIP50 process. The LMV793 is offered in either a 5-Pin SOT23 or an 8-Pin SOIC package. The LMV794 is offered in either the 8-Pin SOIC or the 8-Pin MSOP.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV793/LMV794 88 MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amps (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2008年 6月 23日 | |
技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点