LMV934-N
(Typical 1.8V Supply Values; Unless Otherwise Noted)
| w/600Ω load | 80mV from rail |
| w/2kΩ load | 30mV from rail |
| VCM | 200mV beyond rails |
| Supply current (per channel) | 100μA |
| Gain bandwidth product | 1.4MHz |
| Maximum VOS | 4.0mV |
| Ultra tiny packages | |
| Temperature range | −40°C to 125°C |
The LMV931/LMV932/LMV934 are low voltage, low power operational amplifiers. LMV931/LMV932/LMV934 operate from +1.8V to +5.5V supply voltages and have rail-to-rail input and output. LMV931/LMV932/LMV934 input common mode voltage extends 200mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105mV from the rail with 600Ω load at 1.8V supply. The LMV931/LMV932/LMV934 are optimized to work at 1.8V which make them ideal for portable two-cell battery powered systems and single cell Li-Ion systems.
LMV931/LMV932/LMV934 exhibit excellent speed-power ratio, achieving 1.4MHz gain bandwidth product at 1.8V supply voltage with very low supply current. The LMV931/LMV932/LMV934 are capable of driving a 600Ω load and up to 1000pF capacitive load with minimal ringing. LMV931/LMV932/LMV934 have a high DC gain of 101dB, making them suitable for low frequency applications.
The single LMV931 is offered in space saving 5-Pin SC70 and SOT23 packages. The dual LMV932 are in 8-Pin MSOP and SOIC packages and the quad LMV934 are in 14-Pin TSSOP and SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area constrained PC boards and portable electronics such as cellular phones and PDAs.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMV931 Single/LMV932 Dual/LMV934 Quad 1.8V, RRIO Operational Amplifiers (jp) データシート (Rev. H 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | PDF | HTML | 2010年 10月 13日 | |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013年 4月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点