データシート
LP2950
- 広い入力電圧範囲
- VIN 範囲:2V~30V
- 広い出力電圧範囲 VOUT
- 固定オプション:3V (従来チップ)、3.3V、5.0V
- 可変オプション:1.2V~29V
- 出力電流:100mA
- VOUT 精度:
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±2% の精度 (従来チップ)
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±1% の精度 (新しいチップ)
- 静止電流 IQ (新しいチップ):50µA (標準値)
- 低ドロップアウト (新しいチップ):340mV (標準値)
- 出力電流制限とサーマル シャットダウン
- セラミック出力コンデンサの値の広い範囲で安定
- COUT 範囲:1µF~100µF (新しいチップ)
- ESR 範囲:0Ω~2Ω (新しいチップ)
- 動作時接合部温度:-40℃~125℃
- パッケージ オプション:
- LP (3 ピン TO-92)
- D (8 ピン SOIC)
- DRG (8 ピン WSON)
LP2951 は入力範囲の広い低ドロップアウト レギュレータ (LDO) で、2V~30V の入力電圧範囲に対応し、最大 100mA の負荷電流を供給できます。LP2951 は、同じデバイスから固定出力と可変出力のどちらでも出力できます。OUTPUT ピンと SENSE ピン、FEEDBACK ピンと VTAP ピンをそれぞれ相互に接続すると、LP2951 の出力電圧は 3.3V または 5V に固定されます。または、SENSE ピンと VTAP ピンをオープンのままにして、FEEDBACK を外部の分圧抵抗に接続します。この構成では、出力を 1.2V~29V の範囲内で任意の値に設定できます。
LP2951-Q1 には、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを示す ERROR 出力があります。SHUTDOWN 入力と ERROR 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。