データシート
LP2981-N
- 入力電圧 (VIN) 範囲:
- 従来のチップ:2.1V ~ 16V
- 新しいチップ:2.5V ~ 16V
- 出力電圧 (VOUT) 範囲:1.2V ~ 5.0V
- 出力電圧 (VOUT) 精度:
- ±0.75% (A グレードの従来チップ)
- ±1.25% (標準グレードの従来チップ)
- ±0.5% (A グレードおよび標準グレードの新チップ)
- 負荷および温度に対する出力電圧 (VOUT) 精度:±1% (新チップ)
- 出力電流:最大 100mA
- 低い IQ (新チップ):69µA (ILOAD = 0mA の場合)
- 低い IQ (新チップ):620µA (ILOAD = 100mA の場合)
- シャットダウン電流と温度との関係:
- < 1µA (従来チップ)
- ≤ 1.75µA (新しいチップ)
- 出力電流制限および過熱保護
- 2.2µF のセラミック コンデンサで安定 (新しいチップ)
- 高 PSRR (新チップ):
- 1kHz で 75dB、1MHz で 45dB
- 動作時接合部温度:-40℃ ~ +125℃
- パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
LP2981-N は、固定出力で低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲に対応し (新チップのみ)、最大 100mA の負荷電流を供給できます。LP2981-N は、1.2V~5.0V の出力範囲をサポートしています (新チップ)。
さらに、LP2981-N (新しいチップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイコン (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。
新チップの広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 75dB、1MHz で 45dB であり、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。
新しいチップでは、内蔵したソフトスタート メカニズムによって、スタートアップ時の突入電流が抑制されるため、入力容量の低減が可能になりますです。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP2981-N 100mA、低ドロップアウト レギュレータ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. P 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.P) | PDF | HTML | 2025年 4月 16日 |
| アプリケーション・ノート | AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B) | 2013年 4月 25日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (jp) | 2004年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-010047 — Si MOSFET 搭載、22W/立方インチ、ピーク効率 93.1%、100W USB PD 3.0 対応 AC/DC アダプタのリファレンス デザイン
このテスト済みリファレンス デザインはノート PC アダプタやスマートフォン チャージャ アプリケーション向けに広い入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ ソリューションです。このデザインは、UCC28056 デバイスをベースとするフロント エンド遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) 回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁型 DC/DC 変換用アクティブ クランプ フライバックとで構成されています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。