LP3882
- Ultra Low Dropout Voltage (110 mV at
1.5A typ) - Low Ground Pin Current
- Load Regulation of 0.04%/A
- 60 nA Typical Quiescent Current in Shutdown
- 1.5% Output Accuracy (25°C)
- TO-220, DDPAK/TO-263 and SO PowerPad Packages
- Over Temperature/Over Current Protection
- −40°C to +125°C Junction Temperature Range
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP3882 is a high current, fast response regulator which can maintain output voltage regulation with minimum input to output voltage drop. Fabricated on a CMOS process, the device operates from two input voltages: Vbias provides voltage to drive the gate of the N-MOS power transistor, while Vin is the input voltage which supplies power to the load. The use of an external bias rail allows the part to operate from ultra low Vin voltages. Unlike bipolar regulators, the CMOS architecture consumes extremely low quiescent current at any output load current. The use of an N-MOS power transistor results in wide bandwidth, yet minimum external capacitance is required to maintain loop stability.
The fast transient response of these devices makes them suitable for use in powering DSP, Microcontroller Core voltages and Switch Mode Power Supply post regulators. The parts are available in TO-220, DDPAK/TO-263 and SO PowerPad packages.
Dropout Voltage: 110 mV (typ) at 1.5A load current.
Ground Pin Current: 3 mA (typ) at full load.
Shutdown Current: 60 nA (typ) when S/D pin is low.
Precision Output Voltage: 1.5% room temperature accuracy.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP3882 1.5A Fast-Response Ultra Low Dropout Linear Regulators データシート (Rev. F) | 2013年 4月 2日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール
MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
| TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。