LP5867
-
LED マトリクスのトポロジ:
- 42 の LED ドットに対する 7 のスキャン スイッチを備えた 6 個の定電流シンク
- 1~7 に構成できるスキャン スイッチ
- 動作電圧範囲:
- VCC/VLED 範囲:2.7V~5.5V
- 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック ピン
- 6 個の高精度定電流シンク:
- 電流シンクあたり 0.1mA-50mA (VCC ≥ 3.3V)
- デバイス間誤差:チャネル電流 = 50mA のとき ±3%
- チャネル間誤差:チャネル電流 = 50mA のとき ±3%
- 位相シフトによる過渡電力の平衡化
- 極めて低い消費電力:
- シャットダウン モード:ICC ≦ 1µA (EN = Low 時)
- スタンバイ モード:ICC ≦ 10µA (EN = High かつ CHIP_EN = 0 (データ保持) 時)
- アクティブ モード:ICC = 4.2mA (標準値)、チャネル電流 = 5mA
- 柔軟な調光オプション:
- 各 LED ドットを個別にオン / オフ制御
- アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
- すべての LED ドットに対するグローバル 7 ステップ最大電流 (MC) 設定
- 3 グループの 7 ビット カラー電流 (CC) RGB 設定
- 各 LED ドットに対する個別の 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
- 可聴ノイズが発生しない周波数を使った PWM 調光
- すべての LED ドットに対するグローバル 8 ビット PWM 調光法
- LED ドットを任意に割り当てるための 3 つのプログラム可能な 8 ビット PWM 調光法グループ
- 各 LED ドットに対する個別の 8 ビットまたは 16 ビット PWM 調光法
- データ通信量を最小限に抑えるための完全にアドレス指定可能な SRAM
- 個別の LED ドット開放 / 短絡検出
- ゴースト除去および低輝度補償機能
- インターフェイス オプション
- 1MHz (最大値) の I2C インターフェイス (IFS = Low 時)
- 12MHz (最大値) の SPI インターフェイス (IFS = High 時)
電子機器がスマート化するにつれて、アニメーションと表示のためにより多くの LED を使う必要性が高まっており、小さなソリューション サイズでユーザー体験を向上させる高性能 LED マトリクス ドライバが求められています。
LP5867 は、高性能の LED マトリクス ドライバです。本デバイスは N × 6 の LED ドットまたは N × 2 の RGB LED をサポートするための N 個 (N = 7) のスイッチング MOSFET を備えた 6 個の定電流シンクを内蔵しています。LP5867 は、最大 42 の LED ドットまたは 14 の RGB LED のための 7 の MOSFET を内蔵しています。
LP5867 はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光法の場合、各 LED ドットを 256 ステップで調整できます。PWM 調光法の場合、内蔵の 8 ビットまたは 16 ビット構成可能 PWM ジェネレータが、滑らかで可聴ノイズの発生しない調光制御を実現します。各 LED ドットを 8 ビット グループ PWM に任意に割り当てることで、調光制御をまとめて行うこともできます。
LP5867 デバイスは、データ通信量を最小限に抑えるために、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。上側と下側のゴーストを除去するため、ゴースト キャンセル回路を内蔵しています。LP5867 は LED 開放 / 短絡検出機能もサポートしています。LP5867 では、1MHz (最大値) の I2C と 12MHz (最大値) の SPI が使用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP5867 7 × 6 LED マトリクス ドライバ、8 ビット アナログおよび 8/16 ビット PWM 調光付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 14日 |
証明書 | LP5867WCSPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 2月 26日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5867 Evaluation Module | PDF | HTML | 2024年 2月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP5867WCSPEVM — LP5867 の評価基板
LP5867 デバイスは高性能で小型サイズの設計であり、6 個の定電流シンク (吸い込み) 機能と 7 個のスイッチング MOSFET を搭載しており、最大 42 ドットの LED、または最大 14 個の RGB LED ピクセルを駆動できます。各 LED ドットは 8 ビット アナログ、および 8 ビットまたは 16 ビットの構成可能 PWM 調光方式のサポート対象になるので、滑らかな調光に加えて、可聴ノイズの発生しない調光制御を実現できます。LP5867EVM は、TI の LP5867 LED マトリクス ドライバの機能を評価するのに役立ちます。LP5867 の機能、RGB LED (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。