ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP873222-Q1

アクティブ

車載、2A/3.36V + 2A/1.54V の降圧コンバータ、および 300mA/3.3V + 300mA/1.0V リニア レギュレータ

製品詳細

Processor supplier Renesas Processor name R-Car E2 Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 2 Configurability Software configurable Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.009 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2000
Processor supplier Renesas Processor name R-Car E2 Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 2 Configurability Software configurable Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.009 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2000
VQFN (RHD) 28 25 mm² 5 x 5
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
    • 最大出力電流: 2A
    • 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
    • 2MHz のスイッチング周波数
    • 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
  • 2 つのリニア・レギュレータ
    • 入力電圧:2.5V~5.5V
    • 出力電圧:0.8V~3.3V
    • 最大出力電流:300mA
  • 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
    • 最大出力電流: 2A
    • 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
    • 2MHz のスイッチング周波数
    • 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
  • 2 つのリニア・レギュレータ
    • 入力電圧:2.5V~5.5V
    • 出力電圧:0.8V~3.3V
    • 最大出力電流:300mA
  • 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ

LP873222-Q1 は、車載用アプリケーションの電源管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスは 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、2 つのリニア・レギュレータ、2 つの汎用デジタル出力信号を備えています。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動 PWM/PFM (AUTO モード) 動作により、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。LP873222-Q1 はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

LP873222-Q1 デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

LP873222-Q1 は、車載用アプリケーションの電源管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスは 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、2 つのリニア・レギュレータ、2 つの汎用デジタル出力信号を備えています。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動 PWM/PFM (AUTO モード) 動作により、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。LP873222-Q1 はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

LP873222-Q1 デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP873222-Q1 デュアル大電流降圧コンバータおよびデュアル・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション概要 The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020年 11月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LP87322-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB17A.ZIP (213 KB) - PSpice Model
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHD) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ