ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP87564-Q1

アクティブ

車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、クワッド、4A 降圧コンバータ

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Diagnostics, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 4, 4, 4, 4
Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Diagnostics, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 4, 4, 4, 4
VQFN-HR (RNF) 26 18 mm² 4.5 x 4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧: 2.8V~5.5V
  • 出力電圧: 0.6V~3.36V
  • 4つの高効率降圧DC/DCコンバータ・コア
    • 最大出力電流: 16A (フェーズごとに4A)
    • 出力電圧スルー・レートを0.5mV/µs~10mV/µsの範囲でプログラム可能
  • スイッチング周波数: 2MHz
  • スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
  • 構成可能な汎用I/O (GPIO)
  • I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号(PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護(OVP)および低電圧誤動作防止(UVLO)
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧: 2.8V~5.5V
  • 出力電圧: 0.6V~3.36V
  • 4つの高効率降圧DC/DCコンバータ・コア
    • 最大出力電流: 16A (フェーズごとに4A)
    • 出力電圧スルー・レートを0.5mV/µs~10mV/µsの範囲でプログラム可能
  • スイッチング周波数: 2MHz
  • スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
  • 構成可能な汎用I/O (GPIO)
  • I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号(PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護(OVP)および低電圧誤動作防止(UVLO)

LP8756x-Q1デバイスは、各種の車載用電源アプリケーションにおける最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC/DCコンバータ・コアが内蔵されており、4相の出力、3相と単相の出力、2相と2相の出力、1つの2相と2つの単相の出力、または4つの単相出力として構成されます。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

パルス幅変調(PWM)からパルス周波数変調(PFM)動作に自動的に切り替わる(AUTOモード)機能と、自動位相追加/位相シェディングにより、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP8756x-Q1はマルチフェーズ出力でリモート差動電圧センシングに対応し、レギュレータ出力と負荷ポイント(POL)との間のIRドロップを補償して、出力電圧の精度を向上します。スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、動揺を最小化できます。

LP8756x-Q1デバイスは、外付けの電流センス抵抗の追加なしに、負荷電流測定をサポートします。また、このデバイスはスタートアップとシャットダウンの遅延をプログラム可能で、イネーブル信号に同期されたシーケンシングに対応します。このシーケンスにGPIO信号を含め、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御することもできます。スタートアップおよび電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

LP8756x-Q1デバイスは、各種の車載用電源アプリケーションにおける最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC/DCコンバータ・コアが内蔵されており、4相の出力、3相と単相の出力、2相と2相の出力、1つの2相と2つの単相の出力、または4つの単相出力として構成されます。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

パルス幅変調(PWM)からパルス周波数変調(PFM)動作に自動的に切り替わる(AUTOモード)機能と、自動位相追加/位相シェディングにより、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP8756x-Q1はマルチフェーズ出力でリモート差動電圧センシングに対応し、レギュレータ出力と負荷ポイント(POL)との間のIRドロップを補償して、出力電圧の精度を向上します。スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、動揺を最小化できます。

LP8756x-Q1デバイスは、外付けの電流センス抵抗の追加なしに、負荷電流測定をサポートします。また、このデバイスはスタートアップとシャットダウンの遅延をプログラム可能で、イネーブル信号に同期されたシーケンシングに対応します。このシーケンスにGPIO信号を含め、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御することもできます。スタートアップおよび電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LP87524-Q1 アクティブ 車載、複数のスイッチ内蔵、10A、単相、クワッド出力、降圧コンバータ This product has lower maximum output current.
LP87561-Q1 アクティブ 車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、16A 降圧コンバータ Single output phase configuration of LP8756x-Q1 family.
比較対象デバイスと類似の機能
LP8764-Q1 アクティブ 車載 SoC 向け、4 個の 5A/20A マルチフェーズ降圧コンバータ PMIC Multiphase PMIC for safety critical applications.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8756x-Q1 スイッチ内蔵の16A降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 4月 2日
ユーザー・ガイド LP8756xQ1 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 7月 31日
ユーザー・ガイド LP87564W-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024年 6月 18日
ユーザー・ガイド LP87564T-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 10月 5日
アプリケーション概要 The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020年 11月 23日
アプリケーション・ノート Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 8QuadMax Processor 2020年 11月 18日
アプリケーション・ノート How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
アプリケーション・ノート Stability Considerations for LP8756x-Q1 and LP8752x-Q1 PDF | HTML 2019年 6月 4日
技術記事 How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters PDF | HTML 2019年 5月 9日
ユーザー・ガイド LP875640-Q1 Technical Reference Manual 2018年 8月 17日
ユーザー・ガイド Power Solution for the NXP i.MX8 Processor 2018年 8月 8日

設計および開発

各種電源ソリューション

LP87564-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

LP87564Q1EVM — スイッチ内蔵の4出力、単相4A降圧コンバータ評価基板

LP87564Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP87564-Q1 を提示します。

LP87564-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、4個の 単相降圧コンバータとして構成されている、4個の降圧 DC/DC コンバータ コアが搭載されています。LP87564-Q1は、ソリューションのサイズと効率の優れた組み合わせにより、最大4A + 4A + 4A (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LP8756-Q1 and LP8752-Q1 SIMPLIS Model

SNVMBU8.ZIP (42 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

LP87564-Q1 PSpice Transient Model

SNVMB05.ZIP (356 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP87564-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB05A.ZIP (356 KB) - PSpice Model
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNF) 26 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ