ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP876242-Q1

アクティブ

車載対応、AWR/IWR ミリ波 IC 向け、4 個の 8.8MHz 降圧コンバータ

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 1.9 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features GPIO, Overvoltage protection, SPMI, UVLO Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.033 Switching frequency (max) (kHz) 9600 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 8800
Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 1.9 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features GPIO, Overvoltage protection, SPMI, UVLO Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.033 Switching frequency (max) (kHz) 9600 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 8800
VQFN-HR (RQK) 32 27.5 mm² 5.5 x 5
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • 入力電圧: 3.0 V~5.5V
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を提供
    • SIL-3 までの IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を提供
    • ASIL-D までの決定論的能力
    • ASIL-D までのハードウェア安全度
    • 電圧および過電流のウィンドウ・モニタ
    • トリガ / Q&A モードを選択可能なウォッチドッグ
    • レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
    • 温度監視と高温警告およびサーマル・シャットダウン
    • 構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
  • 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ:
    • 出力電圧: 0.9V~1.9V
    • 最大出力電流: 4/3/3/2A
    • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.5mV/µs~33mV/µs
    • スイッチング周波数: 8.8MHz
  • 構成可能な 10 個の汎用 I/O (GPIO)
  • マルチ PMIC 同期用 SPMI インターフェイス
  • 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • 入力電圧: 3.0 V~5.5V
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を提供
    • SIL-3 までの IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を提供
    • ASIL-D までの決定論的能力
    • ASIL-D までのハードウェア安全度
    • 電圧および過電流のウィンドウ・モニタ
    • トリガ / Q&A モードを選択可能なウォッチドッグ
    • レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
    • 温度監視と高温警告およびサーマル・シャットダウン
    • 構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
  • 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ:
    • 出力電圧: 0.9V~1.9V
    • 最大出力電流: 4/3/3/2A
    • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.5mV/µs~33mV/µs
    • スイッチング周波数: 8.8MHz
  • 構成可能な 10 個の汎用 I/O (GPIO)
  • マルチ PMIC 同期用 SPMI インターフェイス
  • 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)

LP876242-Q1 デバイスは、さまざまな車載用および産業用の 安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC コンバータ・コアがあり、 4 つの単相出力を生成します。デバイス設定は、I2C 互換のシリアル・インターフェイス、または SPI シリアル・インターフェイスにより変更可能です。

スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定 して、位相をインターリーブします。スイッチングを外部クロックと同期させることができ、拡散スペクトラム・モードを有効にすることにより、外乱による変動を最小限に抑えられます。

LP876242-Q1 デバイスには、レジスタおよびインターフェイス CRC、短絡保護、熱監視、シャットダウンなどの保護および診断機能が搭載されています。 LP876242-Q1 デバイスは、これらのイベントを割り込みハンドラでプロセッサへ通知できるので、プロセッサはそれに対する応答動作を実行できます。

LP876242-Q1 デバイスは、さまざまな車載用および産業用の 安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC コンバータ・コアがあり、 4 つの単相出力を生成します。デバイス設定は、I2C 互換のシリアル・インターフェイス、または SPI シリアル・インターフェイスにより変更可能です。

スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定 して、位相をインターリーブします。スイッチングを外部クロックと同期させることができ、拡散スペクトラム・モードを有効にすることにより、外乱による変動を最小限に抑えられます。

LP876242-Q1 デバイスには、レジスタおよびインターフェイス CRC、短絡保護、熱監視、シャットダウンなどの保護および診断機能が搭載されています。 LP876242-Q1 デバイスは、これらのイベントを割り込みハンドラでプロセッサへ通知できるので、プロセッサはそれに対する応答動作を実行できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LP87702-Q1 アクティブ 診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路 Lower current for cascaded imaging radar applications and supports ASIL B requirements at the system level.
LP87745-Q1 アクティブ 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3A 低ノイズ降圧コンバータと IO LDO と 5V 昇圧コンバータの合計 3 個を搭載した PMIC Small solution size for cascaded imaging radar applications and supports ASIL C requirements at the system level.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP876242-Q1 AWR / IWR ミリ波 IC 向け、4 個の 8.8 MHz 降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 25日
証明書 LP876242Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 5月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP876242Q1EVM — 車載対応、レーダー向け、4A + 3A + 3A + 2A、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板

LP876242Q1EVM ボードを使用して、各種車載レーダー アプリケーションで、1 つまたは複数の LP876242-Q1 パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。ボードに搭載しているデバイスは LP876242B0RQKRQ1 であり、8.8MHz のスイッチング周波数で動作し、4 つの異なる出力電圧レールに対して 1+1+1+1 の位相で出力する構成を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-020047 — 車載対応、2 デバイスのミリ波カスケード型、4D 画像処理レーダーのリファレンス デザイン

この車載レーダー向けリファレンス デザインは、カスケード接続を採用した 76GHz ~ 81GHz のレーダー センサ モジュールを提示します。このデザインは、2 個の AWR2243 デバイスを使用するカスケード アレイと、AM2732R レーダー プロセッサを搭載しています。このカスケード接続レーダー構成で、1 次側デバイスは 20GHz の局部発振器 (LO) 信号を 1 次側デバイスと 2 次側デバイスの両方に分配するので、これら 2 つのデバイスを単一の無線周波数 (RF) トランシーバとして動作させることができます。その結果、最大 6 個の送信 (TX) アンテナ素子と最大 8 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQK) 32 Ultra Librarian